|
|
|
21138Soporte vertical corto |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Aleación de aluminio.Versión:Anodizado.Indicación:El soporte vertical se monta perpendicularmente a la superficie a atornillar. Combinable con mesas de posicionamiento, mesas en cruz y cualquier componente del mismo tamaño.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Tamaño | B | B1 | B2 | D | D1 | H | H1 | H2 | H4 | H5 | H6 | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 21138-04 | 4 | 29 | 22 | 15,56 | 3,2 | M3 | 58 | 6 | 2,8 | 6 | 53 | 48 | 13 | 18 | 3 | 1 |  | | 2,217.77 MXN | | | 21138-08 | 8 | 46 | 36 | 25,46 | 4,2 | M4 | 91 | 9 | 4,7 | 8 | 81 | 71 | 23 | 30 | 4 | 2 |  | | 2,494.09 MXN | | | 21138-12 | 12 | 75 | 60 | 42,43 | 6,4 | M6 | 146 | 12 | 5,7 | 8 | 131 | 116 | 27 | 36 | 7 | 2 |  | | 3,907.58 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Ángulo de giro Vástago articulado sobre rótula con 30° de inclinación y escuadra |
|