norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.
Elastómero y caucho natural, dureza media, 57° Shore A.
Versión:Acero lacado en negro (26120-02501904557, 26120-05003507057 y 26120-10004512057, galvanizado).Indicación:Para absorber grandes fuerzas de penetración y alojar grandes masas.
Los datos de carga indicados se aplican para la carga estática permanente en caso de gomas con una dureza de 57° Shore A.
Debido a la composición del material, los topes de goma destiñen por contacto y por lo tanto pueden dejar señales de roce y manchas, como p. ej. en el suelo o en las superficies de apoyo.
Los topes de goma que no destiñen por contacto de EPDM gris claro se pueden suministrar a petición.

* Parte de metal de 30 mm de ancho.

Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °CCaracterísticas especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 26120 Carriles de tope de goma y acero 182 kB

Planos

Carriles de tope de goma y acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

A1BDHLL1SF1
N
CADAcc.PrecioPedir
26120-0250190455768,6-25*6,51984453500 134.40 MXN
26120-05003507057100-508,5351307053100 561.12 MXN
26120-05007007057100-508,5701307052500 874.72 MXN
26120-100045120571605010013452001201014000 1,533.56 MXN
26120-10008012057160501001380200120108500 2,192.96 MXN
26120-120045150572006012015452501501018000 1,701.56 MXN
26120-150050200572508015017503002001534000 3,387.44 MXN