norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero, estabilidad 5.6.
Elastómero y caucho natural, dureza media, 55° Shore A.
Versión:Acero galvanizado.Indicación:Los topes de goma son elementos de construcción muy utilizados para rodamientos elásticos. Entre otras aplicaciones, se utilizan en el almacenamiento de grupos, motores, compresores, bombas y máquinas de ensayo.
Debido a la composición del material, los topes de goma destiñen por contacto y por lo tanto pueden dejar señales de roce y manchas, como p. ej. en el suelo o en las superficies de apoyo.
Los topes de goma que no destiñen por contacto de EPDM gris claro se pueden suministrar a petición.


Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °CA petición:Otras durezas Shore.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 26103 Topes de goma de tipo E, cilíndricos con rosca interior 196 kB

Planos

Topes de goma de tipo E, cilíndricos con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

HGTRigidez del muelle
N/mm
Carga
N
CADAcc.PrecioPedir
26103-0080085588M338844 28.28 MXN
26103-015012551512M44165182 29.68 MXN
26103-015015551515M44100130 29.68 MXN
26103-015020551520M4475113 33.04 MXN
26103-020015552015M66145246 35.00 MXN
26103-020020552020M6694216 36.96 MXN
26103-020025552025M6665169 39.20 MXN
26103-025015552515M66270540 38.08 MXN
26103-025025552525M66105315 39.20 MXN
26103-025030552530M6685281 42.00 MXN
26103-025040552540M6675300 47.60 MXN
26103-030015553015M88545491 43.12 MXN
26103-030025553025M88160416 45.92 MXN
26103-030030553030M88125425 46.76 MXN
26103-030040553040M8885315 57.40 MXN
26103-040020554020M88550660 73.08 MXN
26103-040025554025M885001000 76.16 MXN
26103-040030554030M88300870 77.84 MXN
26103-040040554040M882601040 81.20 MXN
26103-050020555020M1010860860 77.00 MXN
26103-050025555025M10107001400 77.84 MXN
26103-050030555030M10104501575 81.20 MXN
26103-050040555040M10103501400 89.60 MXN
26103-050050555050M1010170850 101.92 MXN
26103-060030556030M10107001400 147.00 MXN
26103-060040556040M10104001600 154.56 MXN
26103-060050556050M10102401200 161.84 MXN
26103-070042557042M10105202600 181.72 MXN
26103-070045557045M10106803060 185.08 MXN
26103-075025557525M121212111816 178.64 MXN
26103-075030557530M121210902289 190.12 MXN
26103-075040557540M12125002000 208.32 MXN
26103-075050557550M12125502750 213.36 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50