norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Topes de goma de acero corriente o inoxidable, tipo D
26106

Topes de goma de acero o acero inoxidable de tipo D, cilíndricos...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero estabilidad 5.6 o acero inoxidable.
Elastómero y caucho natural, dureza media, 55° Shore A.
Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los topes de goma se utilizan, por ejemplo, en el almacenamiento de grupos y como tope para limitar el recorrido del muelle en masas con movimiento.
Debido a la composición del material, los topes de goma destiñen por contacto y por lo tanto pueden dejar señales de roce y manchas, como p. ej. en el suelo o en las superficies de apoyo.
Los topes de goma que no destiñen por contacto de EPDM gris claro se pueden suministrar a petición.
Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °CA petición:Otras durezas Shore.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 26106 Topes de goma de acero o acero inoxidable de tipo D, cilíndricos con rosca exterior 192 kB

Planos

Topes de goma de acero o acero inoxidable de tipo D, cilíndricos con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
DHGLRigidez del muelle
N/mm
Carga
N
CADAcc.PrecioPedir
26106-00800855acero88M364040 29.20 MXN
26106-01001055acero1010M4103535 29.20 MXN
26106-01001555acero1015M4102640 30.41 MXN
26106-01500655acero156M41017588 29.20 MXN
26106-01500855acero158M410187187 30.41 MXN
26106-01501055acero1510M410100100 32.82 MXN
26106-01501555acero1515M41050100 34.31 MXN
26106-02000555acero205M61813595 34.31 MXN
26106-02000855acero208M618250250 36.43 MXN
26106-02001055acero2010M618240240 38.53 MXN
26106-02001555acero2015M618110220 42.14 MXN
26106-02002055acero2020M61875225 43.05 MXN
26106-02002555acero2025M61865227,5 44.55 MXN
26106-02500855acero258M618850850 38.53 MXN
26106-02501055acero2510M618400400 38.53 MXN
26106-02501555acero2515M618210420 42.14 MXN
26106-02502055acero2520M618140420 45.15 MXN
26106-02502555acero2525M618100350 49.36 MXN
26106-02503055acero2530M61879316 52.37 MXN
26106-03001555acero3015M823270540 57.50 MXN
26106-03002055acero3020M823238714 55.09 MXN
26106-03002555acero3025M823153535,5 55.99 MXN
26106-03003055acero3030M823127508 73.15 MXN
26106-03004055acero3040M82388528 72.55 MXN
26106-04001555acero4015M8237101420 79.77 MXN
26106-04002055acero4020M8233651095 71.04 MXN
26106-04003055acero4030M823205820 90.61 MXN
26106-04004055acero4040M823143858 96.32 MXN
26106-05002055acero5020M10286461938 87.60 MXN
26106-05003055acero5030M10283541416 96.63 MXN
26106-05004055acero5040M10282301380 100.84 MXN
26106-05005055acero5050M10281601280 117.10 MXN
26106-06004055acero6040M10283171902 156.83 MXN
26106-07002555acero7025M10289803430 175.18 MXN
26106-07004555acero7045M10284383066 182.11 MXN
26106-07502555acero7525M123713184613 178.19 MXN
26106-07504055acero7540M12376433858 194.15 MXN
26106-07505055acero7550M12374723776 223.65 MXN
26106-07505555acero7555M12373103100 238.39 MXN
26106-008008551acero inoxidable88M384040 55.09 MXN
26106-010010551acero inoxidable1010M4103535 57.19 MXN
26106-015015551acero inoxidable1515M41050100 62.01 MXN
26106-020015551acero inoxidable2015M618110220 73.15 MXN
26106-025020551acero inoxidable2520M618140420 81.87 MXN
26106-030030551acero inoxidable3030M823127508 96.92 MXN
26106-040030551acero inoxidable4030M823205820 163.45 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50