norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Topes de goma de acero corriente o inoxidable, tipo B
26102

Topes de goma de acero o acero inoxidable de tipo B, cilíndricos...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero estabilidad 5.6 o acero inoxidable.
Elastómero y caucho natural, dureza media, 55° Shore A.
Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los topes de goma son elementos de construcción muy utilizados para rodamientos elásticos. Entre otras aplicaciones, se utilizan en el almacenamiento de grupos, motores, compresores, bombas y máquinas de ensayo.
Debido a la composición del material, los topes de goma destiñen por contacto y por lo tanto pueden dejar señales de roce y manchas, como p. ej. en el suelo o en las superficies de apoyo.
Los topes de goma que no destiñen por contacto de EPDM gris claro se pueden suministrar a petición.


Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °CA petición:Otras durezas Shore.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 26102 Topes de goma de acero o acero inoxidable de tipo B, cilíndricos con rosca interior y exterior 186 kB

Planos

Topes de goma de acero o acero inoxidable de tipo B, cilíndricos con rosca interior y exterior

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
DHGLTRigidez del muelle
N/mm
Carga
N
CADAcc.PrecioPedir
26102-00800855acero88M3633517 35.84 MXN
26102-01001055acero1010M41047575 35.84 MXN
26102-01001555acero1015M41045060 40.04 MXN
26102-01500855acero1510M4104130130 39.20 MXN
26102-01501555acero1515M4104100120 40.04 MXN
26102-02001555acero2015M6186325390 42.00 MXN
26102-02002055acero2020M6186130260 42.00 MXN
26102-02002555acero2025M618695210 48.72 MXN
26102-02501555acero2515M6186333399 49.00 MXN
26102-02502055acero2520M6186195410 52.08 MXN
26102-02502555acero2525M6186117257 52.08 MXN
26102-02503055acero2530M6186100300 57.40 MXN
26102-03001555acero3015M8238590708 58.52 MXN
26102-03002055acero3020M8238280560 62.72 MXN
26102-03002555acero3025M8238180396 62.16 MXN
26102-03003055acero3030M8238168504 68.32 MXN
26102-03004055acero3040M823888308 69.72 MXN
26102-04002055acero4020M8238700840 86.24 MXN
26102-04003055acero4030M8238273820 85.96 MXN
26102-04004055acero4040M8238189660 101.08 MXN
26102-05002055acero5020M10281014712500 110.60 MXN
26102-05002555acero5025M1028106301386 111.72 MXN
26102-05003055acero5030M1028105451635 111.72 MXN
26102-05004055acero5040M1028103101116 112.00 MXN
26102-05005055acero5050M102810180900 127.12 MXN
26102-06004055acero6040M1028105001750 166.04 MXN
26102-07004555acero7045M1028106002400 213.64 MXN
26102-07502555acero7525M12371224403660 178.64 MXN
26102-07504055acero7540M1237127002450 218.96 MXN
26102-07505055acero7550M1237125202600 244.44 MXN
26102-07505555acero7555M1237123962178 257.04 MXN
26102-008008551acero inoxidable88M3833517 61.60 MXN
26102-010010551acero inoxidable1010M41047575 61.60 MXN
26102-015010551acero inoxidable1510M4104130130 63.56 MXN
26102-020020551acero inoxidable2020M6186130260 84.56 MXN
26102-025020551acero inoxidable2520M6186195410 77.84 MXN
26102-030020551acero inoxidable3020M8238280560 88.48 MXN
26102-040020551acero inoxidable4020M8238700840 147.84 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50