norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Topes de goma de acero corriente o inoxidable, tipo A
26100

Topes de goma de acero o acero inoxidable de tipo A, cilíndricos...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero estabilidad 5.6 o acero inoxidable.
Elastómero y caucho natural, dureza media, 55° Shore A.
Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los topes de goma son elementos de construcción muy utilizados para rodamientos elásticos. Entre otras aplicaciones, se utilizan en el almacenamiento de grupos, motores, compresores, bombas y máquinas de ensayo.
Debido a la composición del material, los topes de goma destiñen por contacto y por lo tanto pueden dejar señales de roce y manchas, como p. ej. en el suelo o en las superficies de apoyo.
Los topes de goma que no destiñen por contacto de EPDM gris claro se pueden suministrar a petición.


Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °CA petición:Otras durezas Shore.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 26100 Topes de goma de acero o acero inoxidable de tipo A, cilíndricos con rosca exterior por los dos lados 155 kB

Planos

Topes de goma de acero o acero inoxidable de tipo A, cilíndricos con rosca exterior por los dos lados

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
DGLHRigidez del muelle
N/mm
Carga
N
CADAcc.PrecioPedir
26100-00800855acero8M3682431 39.20 MXN
26100-01001055acero10M410103532 39.20 MXN
26100-01001555acero10M410155050 39.20 MXN
26100-01500855acero15M4108130104 39.20 MXN
26100-01501055acero15M41010122122 36.96 MXN
26100-01501555acero15M410155988 39.20 MXN
26100-02000855acero20M6188725580 41.44 MXN
26100-02001055acero20M61810300300 41.44 MXN
26100-02001555acero20M61815200300 41.44 MXN
26100-02002055acero20M61820133332 41.44 MXN
26100-02002555acero20M6182590270 41.44 MXN
26100-02501055acero25M61810800800 44.80 MXN
26100-02501555acero25M61815294441 44.80 MXN
26100-02502055acero25M61820200500 46.20 MXN
26100-02502555acero25M6182594282 46.20 MXN
26100-02503055acero25M6183070280 49.28 MXN
26100-03001555acero30M82315587880 52.92 MXN
26100-03002055acero30M82320318795 55.72 MXN
26100-03002555acero30M82325183549 55.72 MXN
26100-03003055acero30M82330150600 60.48 MXN
26100-03004055acero30M8234077385 62.16 MXN
26100-04001555acero40M8231512501875 59.36 MXN
26100-04002055acero40M823205651412 74.48 MXN
26100-04003055acero40M823303001200 82.32 MXN
26100-04004055acero40M82340189945 90.16 MXN
26100-05002055acero50M10282013003250 103.32 MXN
26100-05002555acero50M1028256672000 115.08 MXN
26100-05003055acero50M1028305002000 119.00 MXN
26100-05004055acero50M1028403001500 124.32 MXN
26100-05005055acero50M1028501931153 137.20 MXN
26100-06004055acero60M1028403771885 170.52 MXN
26100-07004555acero70M1028454102255 222.04 MXN
26100-07502555acero75M12372516554965 196.56 MXN
26100-07504055acero75M1237407173585 228.48 MXN
26100-07505055acero75M1237504702820 256.48 MXN
26100-07505555acero75M1237554052835 271.04 MXN
26100-015015551acero inoxidable15M412155988 57.68 MXN
26100-020015551acero inoxidable20M61815200300 77.00 MXN
26100-025020551acero inoxidable25M61820200500 77.84 MXN
26100-030020551acero inoxidable30M82320318795 88.48 MXN
26100-030025551acero inoxidable30M82325183549 90.16 MXN
26100-040030551acero inoxidable40M823303001200 156.24 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50