norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Topes de goma de acero inoxidable de tipo EK, cónicos con rosca interior, 
azul conforme con FDA
26113-02

Topes de goma de acero inoxidable de tipo EK, cónicos con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero inoxidable 1.4401.
Silicona de elastómero dureza media 55° Shore A.
Versión:Acero inoxidable, acabado natural.
Silicona azul, conforme con FDA.
Indicación:Los topes de goma se utilizan, por ejemplo, en el almacenamiento de grupos y como tope para limitar el recorrido del muelle en masas con movimiento.Rango de temperatura:-30 °C a +180 °C.Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 26113-02 Topes de goma de acero inoxidable de tipo EK, cónicos con rosca interior,  azul conforme con FDA 218 kB

Planos

Topes de goma de acero inoxidable de tipo EK, cónicos con rosca interior, 
azul conforme con FDA

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaD

GHTRigidez del muelle
N/mm
Carga
N
Dureza
Shore
CADAcc.PrecioPedir
26113-02-0250175525M617610257155A 138.32 MXN
26113-02-0300155530M8158185103655A 193.76 MXN
26113-02-0500175550M101710677355455A 286.44 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50