DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero inoxidable 1.4401.
Elastómero y caucho natural, dureza media 57° Shore A.
Versión:Acero inoxidable con acabado natural.
Caucho natural gris.Indicación:Los topes de goma se utilizan, por ejemplo, en el almacenamiento de grupos y como tope para limitar el recorrido del muelle en masas con movimiento.
Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °CA petición:Otras durezas Shore.Características especiales: