norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero, estabilidad 5.6.
Elastómero y caucho natural, dureza de 55° Shore A o dureza 70° Shore A.
Versión:Acero galvanizado.Indicación:Los topes de goma se caracterizan por su robustez y su efectiva suspensión y amortiguación de golpes. Estos topes de goma son ideales para la limitación elástica del recorrido y la suspensión en caso de golpes en máquinas o grupos móviles o estacionarios, además de como topes en general.
Debido a la composición del material, los topes de goma destiñen por contacto y por lo tanto pueden dejar señales de roce y manchas, como p. ej. en el suelo o en las superficies de apoyo.
Los topes de goma que no destiñen por contacto de EPDM gris claro se pueden suministrar a petición.
Rango de temperatura:-20 °C a +75 °C.A petición:Otras durezas Shore.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 26116 Topes de goma de acero, tipo KRA esféricos con rosca exterior 280 kB

Planos

Topes de goma de acero, tipo KRA esféricos con rosca exterior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

DHGLRigidez del muelle
N/mm
Carga
N
Dureza
Shore
CADAcc.PrecioPedir
26116-04003208574032M82318090055A 41.16 MXN
26116-05004010575040M1028200100055A 73.36 MXN
26116-06305010576350M1028280140055A 114.52 MXN
26116-08006310578063M1028380190055A 175.56 MXN
26116-08006312578063M1237380190055A 177.24 MXN
26116-100080125710080M1236460230055A 338.52 MXN
26116-1251001657125100M1636580290055A 715.68 MXN
26116-1601251657160125M1644760380055A 1,067.08 MXN
26116-2001602057200160M2044940470055A 2,266.32 MXN
26116-04003208704032M823800400070A 41.16 MXN
26116-05004010705040M10281000500070A 73.36 MXN
26116-06305010706350M10281200600070A 114.52 MXN
26116-08006310708063M10281600800070A 175.56 MXN
26116-08006312708063M12371600800070A 177.24 MXN
26116-100080127010080M123620001000070A 338.52 MXN
26116-1251001670125100M163624001200070A 715.68 MXN
26116-1601251670160125M164432001600070A 1,067.08 MXN
26116-2001602070200160M204440002000070A 2,266.32 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50