norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de fundición inyectada de cinc.
Tornillo sinfín y rueda helicoidal de acero.
Versión:Carcasa con acabado natural.
Tornillo sinfín y rueda helicoidal templados por cementación.
Indicación:Reductor sinfín compacto de aplicación universal y libre de mantenimiento en un tamaño constructivo con distancia entre ejes de 14 mm y 5 transmisiones diferentes. El accionamiento se encuentra en lado ancho del reductor. El sentido de giro del eje es indistinto. Este reductor destaca por su diseño compacto con un par de giro máximo, robusto y con una transmisión de fuerza suave. Su sujeción flexible del tornillo permite un montaje sencillo.

Estos reductores de engranajes cónicos están diseñados para un uso manual.

El accionamiento se realiza por medio de un hexágono interior de SW6. El accionamiento de salida tiene un hexágono interior de SW6.
Indicación sobre el dibujo:
1) Accionamiento
2) Salida de fuerza
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22700-12 Reductores sinfín compactos 264 kB

Planos

Reductores sinfín compactos

Selección/filtro de artículos

Referencia

Relación de transmisiónBloqueo automáticoMáx. par de
accionamiento M
Nm
Par de giro saliente máx.
M
Nm
CADAcc.PrecioPedir
22700-12-11:1sin autobloqueante42 2,126.60 MXN
22700-12-22,5:1sin autobloqueante32 2,126.60 MXN
22700-12-44,33:1autobloqueante32 2,126.60 MXN
22700-12-66:1autobloqueante23 2,126.60 MXN
22700-12-1313:1autobloqueante13 2,126.60 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50