norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Deslizadores de perfil con palanca de sujeción
10449

Deslizadores de perfil con palanca de sujeción

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Cuerpo base: Fundición inyectada de cinc.
Elementos corredizos: plástico POM.
Piezas de montaje: Acero galvanizado.
Junta tórica: EPDM.
Palanca de sujeción: plástico reforzado con fibra de vidrio.
Sistema mecánico de la palanca de sujeción: acero.
Indicación:Deslizadores de perfil de metal con elementos corredizos de plástico sujetos con clips. Con palanca de sujeción adicional para la sujeción del sistema de carro. Los perfiles de aluminio de tipo I con una ranura de 8 mm, gracias a los deslizadores de perfil, realizan un movimiento lineal con bajo desgaste. Como no requiere lubricación, el sistema es extremadamente resistente a la suciedad.

La carga máxima admisible de un deslizador de perfil es de Fmax. = 50 N. La fuerza de sujeción con un par de apriete máximo de 15 Nm es de 600 N.

Las guías de deslizamiento con varios carros deslizantes deben estar compuestas de una combinación de rodamiento fijo (forma F) y rodamiento libre (forma L). De este modo se compensan las tolerancias de forma y se asegura una movilidad suave.

Forma S: Juego para conectar cualquier elemento de montaje.

Forma L: Juego para empleo como rodamiento de apoyo libre.

Forma F: Juego para empleo como rodamiento fijo.
Montaje:La palanca de apriete M6x55 está diseñada para montar dos perfiles de aluminio de 40 mm.

Si se utilizan perfiles más pequeños, la rosca de la palanca de apriete debe cortarse a la longitud correspondiente.

Ejemplo:
Perfil cuadrado 40 mm + perfil cuadrado 20 mm: Cortar la rosca a 35 mm.
Perfil cuadrado 40 mm + elemento de superficie 10 mm: Cortar la rosca a 25 mm.

Las palancas de apriete también están disponibles por separado con el número 06610.
Volumen de suministroForma S: deslizadores de perfil con elementos deslizantes.
2 tuercas hexagonales DIN 439 B - M6.
1 palanca de sujeción M6x55 con arandela DIN 9021 6,4 mm y tuerca corredera en ranura especial, ranura 8 - M6.

Forma L: deslizadores de perfil con elementos deslizantes.
2 tornillos alomados ISO 7380 - M5x25.
2 juntas tóricas DIN 3771 - 5x1,5.
2 tuercas correderas en ranura, ranura 8 - M5.
1 palanca de sujeción M6x55 con arandela DIN 9021 6,4 mm y tuerca corredera en ranura especial, ranura 8 - M6.

Forma F: deslizadores de perfil con elementos deslizantes.
2 tornillos alomados ISO 7380 - M6x25.
2 juntas tóricas DIN 3771 - 5x1,5.
2 tuercas corredera en ranura, ranura 8 - M6.
1 palanca de sujeción M6x55 con arandela DIN 9021 6,4 mm y tuerca corredera en ranura especial, ranura 8 - M6.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 10449 Deslizadores de perfil con palanca de sujeción 636 kB

Planos (vista completa)

Deslizadores de perfil con palanca de sujeción

Deslizadores de perfil
con palanca de sujeción, forma S, estándar

Más información

Planos

Deslizadores de perfil
con palanca de sujeción, forma S, estándar

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaModelo
de forma
CADAcc.PrecioPedir
10449-1001Sestándar 493.36 MXN

Deslizadores de perfil
con palanca de sujeción, forma L, rodamiento libre

Más información

Planos

Deslizadores de perfil
con palanca de sujeción, forma L, rodamiento libre

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
D

CADAcc.PrecioPedir
10449-2051Lrodamiento con apoyo libreM5 493.36 MXN

Deslizadores de perfil
con palanca de sujeción, forma F, rodamiento fijo

Más información

Planos

Deslizadores de perfil
con palanca de sujeción, forma F, rodamiento fijo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
D

CADAcc.PrecioPedir
10449-3061FRodamiento fijoM6 493.36 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50