norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Elementos de rodillos de plástico, compactos para rieles de rodillos
10448-02

Elementos de rodillos de plástico, compactos para rieles de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Rodillo y jaula de poliamida reforzada con perlas de vidrio
Eje de acero.
Versión:Jaula negra.
Rodillo disponible en distintos colores.
Indicación:Los elementos de rodillos son compatibles con los perfiles de aluminio para rieles de rodillos y pueden montarse en estos de forma rápida y sencilla. El montaje de los perfiles se puede realizar sin herramientas. La forma constructiva compacta de los rodillos con una distancia entre ejes pequeña tiene un diseño óptimo para un transporte sin sacudidas de material sensible.
Adecuado para perfiles de aluminio tipo B e I.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 10448-02 Elementos de rodillos de plástico, compactos para rieles de rodillos 395 kB

Planos

Elementos de rodillos de plástico, compactos para rieles de rodillos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
R1

Capacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
10448-02-091negro9100 79.80 MXN
10448-02-092amarillo9100 87.64 MXN
10448-02-093rojo9100 79.80 MXN
10448-02-094verde9100 87.64 MXN
10448-02-095gris9100 87.64 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50