|
|
10448-06Elementos antirretorno de acero para rieles de rodillos |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Antirretorno de acero. Eje de acero. Jaula de poliamida reforzada con fibra de carbono.Versión:Cincado. Jaula negra.Indicación:El elemento antirretorno es compatible con los perfiles de aluminio para rieles de rodillos y puede montarse en estos de forma rápida y sencilla. Impide los movimientos de retroceso de materiales sobre los rieles de rodillos. El montaje de los perfiles se puede realizar sin herramientas. Apto para perfiles de aluminio tipo B e I.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
10448-06-3350 | elemento antirretorno |  | | 269.08 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|