norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Elementos de rodillos de bolas para rieles de rodillos
10448-03

Elementos de rodillos de bolas para rieles de rodillos

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Bola de acero inoxidable.
Carcasa de acero.
Jaula de poliamida reforzada con fibra de carbono.
Versión:Jaula negra.Indicación:El elemento de rodillos de bolas es compatible con los perfiles de aluminio para rieles de rodillos y puede montarse en estos de forma rápida y sencilla.
Para movimientos flexibles en dos dimensiones. Con una ruedecilla esférica de bajo desgaste y baja fricción.
El montaje de los perfiles se puede realizar sin herramientas. Apto para perfiles de aluminio tipo B e I.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 10448-03 Elementos de rodillos de bolas para rieles de rodillos 311 kB

Planos

Elementos de rodillos de bolas para rieles de rodillos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaR1

Capacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
10448-03-1616100 201.67 MXN