norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Frenos de acero inoxidable para elementos de rodillos
10448-01

Frenos de acero inoxidable para elementos de rodillos

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable.Versión:Acabado natural.Indicación:El freno se utiliza en combinación con los rieles de rodillos. El elemento de freno se coloca sobre tres rodillos y garantiza un frenado suave, especialmente con piezas de trabajo pesadas.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 10448-01 Frenos de acero inoxidable para elementos de rodillos 249 kB

Planos

Frenos de acero inoxidable para elementos de rodillos

Selección/filtro de artículos

Referencia

DescripciónCADAcc.PrecioPedir
10448-01-10015Freno 77.66 MXN