norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Placas finales de acero para rieles de rodillos
10448-50

Placas finales de acero para rieles de rodillos

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Las placas finales están para el desgaste de la parte frontal de perfiles de aluminio. Con las placas finales se impide que los insertos se deslicen. En la versión larga se puede montar además un tope de goma.

Las placas finales están incluidas en el set de montaje.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 10448-50 Placas finales de acero para rieles de rodillos 409 kB

Planos

Placas finales de acero para rieles de rodillos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaH

CADAcc.PrecioPedir
10448-50-404040 134.55 MXN
10448-50-408080 187.53 MXN