norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Aceites universales Ballistol con calidad para alimentos
97930

Aceites universales Ballistol con calidad para alimentos

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónIndicación:El uso de aceite universal Ballistol está permitido en la industria alimentaria para piezas de contacto. Todos los componentes del Ballistol son biodegradables e inocuos para el medio ambiente. Es hipoalergénico y completamente inocuo en caso de ingestión accidental. Se suministra en bote pulverizador sin CFC. Información general:

El aceite universal Ballistol es un aceite especial de alta calidad que actúa como protección contra la oxidación, aceite lubricante, producto de limpieza y cuidados de alta resiliencia y capacidad de desinfección, todo en uno.

Aplicación:
El aceite universal se utiliza en muchos ámbitos, como en la fabricación de máquinas y herramientas, en la producción y el mantenimiento de equipos de precisión, en balanzas y en mecánica de precisión.
Debido a su alta calidad farmacéutica, es excelente en el ámbito del procesamiento de alimentos.
Se utiliza mucho en centros artesanales, industrias, agricultura, hogar, jardín, automóviles, pesca, caza y tiro deportivos, para el mantenimiento de metal, madera, plástico, cuero, goma, piel y mucho más.

Ventajas:
Debido a su baja tensión superficial y a su enorme resiliencia, penetra hasta en los ángulos y fisuras más estrechos.
Ballistol forma una película protectora alcalina sobre el metal, neutraliza el sudor de las manos y otros residuos ácidos corrosivos y, por tanto, protege contra la corrosión.
Su base está compuesta de aceite blanco puro medicinal. Es resistente al envejecimiento y tampoco se resinifica con los años.

Almacenamiento:
Los embalajes herméticamente cerrados se conservan ilimitadamente.

Características especiales:
RoHS

Selección/filtro de artículos

Referencia

EnvaseCADAcc.PrecioPedir
97930-100200bote pulverizador de 200 ml A petición
97930-100400bote pulverizador de 400 ml A petición
97930-205000bidón para 5 litros de líquido