norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónInformación general:

El líquido universal QUIETSCH-EX para industria, taller, hogar, jardín, automóviles, motos, ocio y deporte.

Aplicación:
Eficacia probada para la lubricación de rodamientos, superficies de contacto, cadenas, cerraduras y bisagras.
Aceite limpiador y lubricante para motos y protector contra la corrosión de máquinas, aparatos, herramientas, vehículos, etc., por ejemplo, en las vacaciones invernales.
Ideal para máquinas y aparatos que se ponen frecuentemente en funcionamiento a la intemperie.
Los tornillos, bisagras o pernos corroídos u oxidados pueden aflojarse o volver a moverse sin resultar dañados.

Ventajas:
Lubrica, impide la entrada de humedad, protege contra la corrosión, mejora el deslizamiento, disuelve el óxido, protege contra la congelación e incluso es fácil de serrar y taladrar.
Penetra automáticamente en finísimas fisuras y alcanza cualquier punto de fricción, por muy inaccesible que parezca.

DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 97900 Klüber Quietsch-Ex 84 kB
 QUIETSCH-EX Spray - SAFETY DATA SHEET according to Regulation (EC) No. 1907/2006 - GB 673 kB

Selección/filtro de artículos

Referencia

EnvaseClase de viscosidadCADAcc.PrecioPedir
97900-250spray de 250 mlISO VG 32 A petición