norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Lubricantes de disulfuro de molibdeno Klüber
97907

Lubricantes de disulfuro de molibdeno Klüber

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónInformación general:

La grasa lubricante de disulfuro de molibdeno UNIMOLY GL 82 es una grasa lubricante con MoS2 que mejora el funcionamiento en caso de avería.

Aplicación:
Eficacia probada para apoyos de cilindros y cojinetes de deslizamiento, carriles de rodadura y guías, excéntricos y discos de levas, pernos, articulaciones, bisagras, árboles articulados, cremalleras y husillos roscados en el ámbito completo de la construcción de máquinas y la construcción de plantas.
Eficacia probada como grasa para cojinetes de rueda y como grasa multiusos para pivotes de mangueta, articulaciones de barras de acoplamiento, articulaciones cardán y ejes acanalados.

Ventajas:
Contiene disulfuro de molibdeno (MoS2) para mejorar la protección contra el desgaste en caso de lubricación límite; resistente al agua y protección contra la corrosión.
Adaptado a los requisitos del fabricante del vehículo.

Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 97907 Lubricantes de disulfuro de molibdeno Klüber 81,2 kB
 UNIMOLY GL 82 - SAFETY DATA SHEET Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - United Kingdom (UK) 635 kB

Selección/filtro de artículos

Referencia

EnvaseTemperatura de usoClase NLGICaracterística de las revoluciones
n x dm
CADAcc.PrecioPedir
97907-0400cartucho de 400 g-20 °C a 130 °C25X100000 1,644.16 MXN
97907-1000lata de 1 kg-20 °C a 130 °C25X100000 2,831.36 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50