norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónInformación general:

La grasa fluida para cadenas STRUCTOVIS BHD es "jabón" para cadenas de control y de accionamiento.

Aplicación:
Eficacia probada para la lubricación a largo plazo de cualquier cadena de control y de accionamiento. Especial también para cadenas húmedas o ruedas dentadas y engranajes expuestos, en carretillas elevadoras, instalaciones de transporte, empaquetadoras, máquinas textiles, robots y procesadoras de papel y madera.
Ideal para la lubricación a largo plazo de cadenas de motos. Resistente a la lluvia y a las salpicaduras de agua. Ideal para las carreras de velocidad, especialmente para cadenas de conmutación, cambios y coronas dentadas. Protege y engrasa con sol, lluvia o nieve.

Ventajas:
Se adhiere y pega como la miel. Este "jabón para cadenas" es incoloro y transparente, tiene un buen índice de fluencia, protege contra el desgaste y la corrosión, reduce los ruidos y es resistente a la temperatura.

Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 97909 Grasa fluida para cadenas Klüber 91,6 kB
 STRUCTOVIS BHD Spray - SAFETY DATA SHEET according to Regulation (EC) No. 1907/2006 - GB 568 kB

Selección/filtro de artículos

Referencia

EnvaseTemperatura de usoViscosidad cinemática DIN 51561
con 40 °C mm²/s
CADAcc.PrecioPedir
97909-250spray de 250 ml-5 °C a 120 °C~4750 A petición
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50