97907-10-10400 | Grasa multiusos | Cartucho de grasa 400 g DIN 1284 | -30 °C a 120 °C | 2 | >190 |  | | 135.80 MXN | |
97907-10-20400 | Grasa para alta temperatura | Cartucho de grasa 400 g DIN 1284 | -35 °C a 150 °C | 2 | >220 |  | | 289.52 MXN | |
97907-10-10500 | Grasa multiusos | Cartucho atornillado 500 g | -30 °C a 120 °C | 2 | 180 |  | | 380.80 MXN | |