|
|
97950Cajas de surtido de racores de lubricación de acero |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Racores de lubricación en caja de surtido bien organizada, en distintas formas y tamaños de la rosca
Racores de lubricación forma cónica forma A (recta) según DIN 71412: 25 piezas M6x1 25 piezas M8x1 15 piezas M10x1 15 piezas G1/8''
Racores de lubricación forma cónica forma B (45°) según DIN 71412: 10 piezas M6x1 10 piezas M8x1 5 piezas M10x1 5 piezas G1/8''
Racores de lubricación forma cónica forma B (90°) según DIN 71412: 10 piezas M6x1 10 piezas M8x1 5 piezas M10x1 5 piezas G1/8''Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Contenido | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
97950-140 | 140 piezas |  | | 2,060.24 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|