norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Tapas protectoras para racor de lubricación para racor cónico de lubricación
97941

Tapas protectoras para racor de lubricación para racor cónico...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Polietileno (PE-LLD).Versión:Rojo, verde, amarillo o negro.Indicación:Adecuado para todos los racores cónicos de lubricación según DIN 71412. Protege la cabeza cónica del racor de lubricación de impurezas. Los diferentes colores sirven por ejemplo, para la identificación de intervalos de lubricación.

Temperatura de aplicación: -70 °C hasta +85 °C.

Forma A: sin oreja
Forma B: con oreja
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 97941 Tapas protectoras para racor de lubricación para racor cónico de lubricación 214 kB

Planos (vista completa)

Tapas protectoras para racor de lubricación para racor cónico de lubricación

Tapa protectora para racor de lubricación para racor cónico de lubricación, forma A, sin lengüeta

Más información

Planos

Tapa protectora para racor de lubricación para racor cónico de lubricación, forma A, sin lengüeta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del cuerpo
de base
CADAcc.PrecioPedir
97941-911ARojo 3.92 MXN
97941-912Averde 3.92 MXN
97941-913Aamarillo 3.92 MXN
97941-914ANegro 3.92 MXN

Tapa protectora para racor de lubricación para racor cónico de lubricación, forma B, con lengüeta

Más información

Planos

Tapa protectora para racor de lubricación para racor cónico de lubricación, forma B, con lengüeta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del cuerpo
de base
CADAcc.PrecioPedir
97941-921BRojo 6.02 MXN
97941-922Bverde 6.02 MXN
97941-923Bamarillo 6.02 MXN
97941-924BNegro 6.02 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50