norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Ruedas para cargas pesadas cuerpo de la rueda soldado
95060

Ruedas para cargas pesadas cuerpo de la rueda soldado

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de la rueda con construcción soldada de acero, superficie de rodadura de Extrathane.Indicación:La superficie de rodadura de Extrathane es elástica, resistente a la abrasión, cuidadosa con la superficie del suelo y silenciosa, además de poseer una elasticidad de resiliencia especialmente alta en caso de larga duración.
Temperatura de aplicación de -40 °C a +80 °C.
Ruedas adecuadas para 95030 y 95032
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95060 Ruedas para cargas pesadas cuerpo de la rueda soldado 272 kB

Planos

Ruedas para cargas pesadas cuerpo de la rueda soldado

Selección/filtro de artículos

Referencia

Rodamiento
de la rueda
DD1BB1Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95060-12550rodamiento de bolas125205060500 3,265.08 MXN
95060-16050rodamiento de bolas160205060700 4,339.72 MXN
95060-20050rodamiento de bolas2002050601000 4,897.20 MXN
95060-25060rodamiento de bolas2502560701350 7,861.84 MXN