|
|
06210 inchEmpuñaduras en estrella con casquillo de acero saliente, pulgadas |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico, negro.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305. Versión:Partes de acero cromadas en azul o de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Las empuñaduras en estrella con casquillo de acero saliente son especialmente adecuadas para uniones con espiga transversal.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Empuñaduras en estrella, forma H, con casquillo de acero saliente con agujero ciego, pulgadas |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del componente | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06210-1CL | H | acero | 0,188 | 25 | 10 | 16 | 8 | 6 | 9,5 | | | 34.72 MXN | | 06210-1CM | H | acero | 0,25 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 12,5 | | | 43.12 MXN | | 06210-1CM1 | H | acero | 0,25 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 14 | | | 54.32 MXN | | 06210-1CN | H | acero | 0,312 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 14 | | | 54.32 MXN | | 06210-1CN1 | H | acero | 0,312 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 18 | | | 70.84 MXN | | 06210-1CO | H | acero | 0,375 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 18 | | | 70.84 MXN | | 06210-1CO1 | H | acero | 0,375 | 63 | 19 | 40 | 21 | 15 | 22 | | | 108.64 MXN | | 06210-1CP | H | acero | 0,5 | 63 | 19 | 40 | 21 | 15 | 22 | | | 108.64 MXN | | 06210-1CQ | H | acero | 0,625 | 63 | 23 | 40 | 21 | 15 | 22 | | | 152.88 MXN | |
|
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|