norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras en estrella de cinco picos, pulgadas
06253 inch

Empuñaduras en estrella de cinco picos, pulgadas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Termoplástico gris antracita.
Casquillo o perno roscado de acero 5.8 o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Para las series en pulgadas, la dimensión D está en pulgadas, todas las demás dimensiones, en mm.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06253 inch Empuñaduras en estrella de cinco picos, pulgadas 237 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en estrella de cinco picos, pulgadas

Empuñaduras en estrella de cinco picos con rosca interior, pulgadas

Más información

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
acero
Referencia
acero inoxidable
DD1

D2D3HH1H2TFiltro
06253-50A3Δ06253-50A31Δ5/16-185022,228,234,817,811,514
06253-50A4Δ06253-50A41Δ3/8-165022,228,234,817,811,514
06253-50A5Δ06253-50A51Δ1/2-135022,228,234,817,811,518
06253-63A4Δ06253-63A41Δ3/8-16632835,54422,514,514
06253-63A5Δ06253-63A51Δ1/2-13632835,54422,514,518
06253-63A6Δ-5/8-11632835,54422,514,518

Empuñaduras en estrella de cinco picos con rosca exterior, pulgadas

Más información

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
acero
Referencia
acero inoxidable
DD1

D2D3HH1H2LFiltro
06253-50A4ΔX06253-50A41ΔX3/8-165022,228,234,817,811,520/40
06253-50A5ΔX-1/2-135022,228,234,817,811,530/60
06253-63A4ΔX06253-63A41ΔX3/8-16632835,54422,514,520/40
06253-63A5ΔX-1/2-13632835,54422,514,530/60
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50