|
|
06090_AG inchTornillos moleteados elevados de acero y acero inoxidable DIN... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.
Acero inoxidable 1.4305. Versión:Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Las siguientes longitudes de rosca no tienen entalladura: D = 8-32 / M4 = L=20; D = 10-24 / M5 = L=20; D = 1/4-20 / M6 = L=25; D = M8 = L=30; D = M10 = L=40
Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D | D1 | D3 | H | K | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06090-AEX10 | acero de corte fácil | 8-32 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 10 | | | 57.40 MXN | | 06090-AEX16 | acero de corte fácil | 8-32 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 16 | | | 66.36 MXN | | 06090-AEX20 | acero de corte fácil | 8-32 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 20 | | | 75.04 MXN | | 06090-A0X10 | acero de corte fácil | 10-24 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 10 | | | 71.68 MXN | | 06090-A0X16 | acero de corte fácil | 10-24 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 16 | | | 75.60 MXN | | 06090-A0X20 | acero de corte fácil | 10-24 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 20 | | | 83.44 MXN | | 06090-A1X10 | acero de corte fácil | 10-32 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 10 | | | 71.68 MXN | | 06090-A1X16 | acero de corte fácil | 10-32 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 16 | | | 75.60 MXN | | 06090-A1X20 | acero de corte fácil | 10-32 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 20 | | | 83.44 MXN | | 06090-A2X10 | acero de corte fácil | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 10 | | | 90.72 MXN | | 06090-A2X16 | acero de corte fácil | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 16 | | | 100.52 MXN | | 06090-A2X20 | acero de corte fácil | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 20 | | | 110.04 MXN | | 06090-A2X25 | acero de corte fácil | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 25 | | | 119.00 MXN | | 06090-A3X16 | acero de corte fácil | 5/16-18 | 30 | 16 | 18 | 6 | 16 | | | 140.00 MXN | | 06090-A3X20 | acero de corte fácil | 5/16-18 | 30 | 16 | 18 | 6 | 20 | | | 151.48 MXN | | 06090-A3X25 | acero de corte fácil | 5/16-18 | 30 | 16 | 18 | 6 | 25 | | | 168.56 MXN | | 06090-A4X20 | acero de corte fácil | 3/8-16 | 36 | 20 | 23 | 8 | 20 | | | 215.60 MXN | | 06090-A4X25 | acero de corte fácil | 3/8-16 | 36 | 20 | 23 | 8 | 25 | | | 234.92 MXN | | 06090-AE2X10 | acero inoxidable | 8-32 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 10 | | | 71.68 MXN | | 06090-AE2X16 | acero inoxidable | 8-32 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 16 | | | 79.80 MXN | | 06090-AE2X20 | acero inoxidable | 8-32 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 20 | | | 90.44 MXN | | 06090-A02X10 | acero inoxidable | 10-24 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 10 | | | 85.68 MXN | | 06090-A02X16 | acero inoxidable | 10-24 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 16 | | | 92.68 MXN | | 06090-A02X20 | acero inoxidable | 10-24 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 20 | | | 101.92 MXN | | 06090-A12X10 | acero inoxidable | 10-32 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 10 | | | 85.68 MXN | | 06090-A12X16 | acero inoxidable | 10-32 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 16 | | | 92.68 MXN | | 06090-A12X20 | acero inoxidable | 10-32 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 20 | | | 101.92 MXN | | 06090-A22X10 | acero inoxidable | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 10 | | | 110.88 MXN | | 06090-A22X16 | acero inoxidable | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 16 | | | 120.96 MXN | | 06090-A22X20 | acero inoxidable | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 20 | | | 133.28 MXN | | 06090-A22X25 | acero inoxidable | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 25 | | | 144.48 MXN | | 06090-A32X16 | acero inoxidable | 5/16-18 | 30 | 16 | 18 | 6 | 16 | | | 171.92 MXN | | 06090-A32X20 | acero inoxidable | 5/16-18 | 30 | 16 | 18 | 6 | 20 | | | 184.52 MXN | | 06090-A32X25 | acero inoxidable | 5/16-18 | 30 | 16 | 18 | 6 | 25 | | | 202.16 MXN | | 06090-A42X20 | acero inoxidable | 3/8-16 | 36 | 20 | 23 | 8 | 20 | | | 260.68 MXN | | 06090-A42X25 | acero inoxidable | 3/8-16 | 36 | 20 | 23 | 8 | 25 | | | 283.64 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|