|
|
06458 inchPalancas de sujeción plana con rosca exterior, pulgadas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844. Partes de acero con clase de resistencia 5.8.Versión:Empuñadura recubierta con plástico, partes de acero bruñido.Indicación de pedido:A partir de 70 mm de longitud del tornillo, las roscas se fabrican con 60 mm de longitud.Indicación:Colores estándar suministrados: Naranja RAL 2004.
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales. Medida "H1" opcionalmente disponible en otras longitudes con un recargo.Indicación sobre el dibujo:1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753 Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | Tamaño | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Número de dientes | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06458-2A22X15 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 | | | 231.28 MXN | | 06458-2A22X20 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 | | | 231.28 MXN | | 06458-2A22X25 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 | | | 231.28 MXN | | 06458-2A22X30 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 | | | 231.28 MXN | | 06458-2A22X35 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 35 | | | 247.24 MXN | | 06458-2A22X40 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 | | | 247.24 MXN | | 06458-2A22X45 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 45 | | | 247.24 MXN | | 06458-2A22X50 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 | | | 247.24 MXN | | 06458-2A22X55 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 55 | | | 247.24 MXN | | 06458-2A22X60 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 | | | 247.24 MXN | | 06458-2A32X15 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 | | | 231.28 MXN | | 06458-2A32X20 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 | | | 231.28 MXN | | 06458-2A32X25 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 | | | 231.28 MXN | | 06458-2A32X30 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 | | | 231.28 MXN | | 06458-2A32X35 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 35 | | | 247.24 MXN | | 06458-2A32X40 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 | | | 247.24 MXN | | 06458-2A32X45 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 45 | | | 247.24 MXN | | 06458-2A32X50 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 | | | 247.24 MXN | | 06458-2A32X55 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 55 | | | 247.24 MXN | | 06458-2A32X60 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 | | | 247.24 MXN | | 06458-2A42X15 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 | | | 231.28 MXN | | 06458-2A42X20 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 | | | 231.28 MXN | | 06458-2A42X25 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 | | | 231.28 MXN | | 06458-2A42X30 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 | | | 231.28 MXN | | 06458-2A42X35 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 35 | | | 247.24 MXN | | 06458-2A42X40 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 | | | 247.24 MXN | | 06458-2A42X45 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 45 | | | 247.24 MXN | | 06458-2A42X50 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 | | | 247.24 MXN | | 06458-2A42X55 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 55 | | | 247.24 MXN | | 06458-2A42X60 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 | | | 247.24 MXN | | 06458-3A32X15 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 15 | | | 254.52 MXN | | 06458-3A32X20 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 | | | 254.52 MXN | | 06458-3A32X25 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 | | | 254.52 MXN | | 06458-3A32X30 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 | | | 254.52 MXN | | 06458-3A32X35 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 35 | | | 272.16 MXN | | 06458-3A32X40 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 | | | 272.16 MXN | | 06458-3A32X45 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 45 | | | 272.16 MXN | | 06458-3A32X50 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 | | | 272.16 MXN | | 06458-3A32X55 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 55 | | | 272.16 MXN | | 06458-3A32X60 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 | | | 272.16 MXN | | 06458-3A42X15 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 15 | | | 254.52 MXN | | 06458-3A42X20 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 | | | 254.52 MXN | | 06458-3A42X25 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 | | | 254.52 MXN | | 06458-3A42X30 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 | | | 254.52 MXN | | 06458-3A42X35 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 35 | | | 272.16 MXN | | 06458-3A42X40 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 | | | 272.16 MXN | | 06458-3A42X45 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 45 | | | 272.16 MXN | | 06458-3A42X50 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 | | | 272.16 MXN | | 06458-3A42X55 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 55 | | | 272.16 MXN | | 06458-3A42X60 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 | | | 272.16 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|