norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pulsadores, versión integrada Ø 22,3 mm,
con conexión de conector plano, compactos
81000

Pulsadores, versión integrada Ø 22,3 mm, con conexión de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Plástico.
Conexiones de contacto AgNi.
Versión:Marco delantero plateado.Indicación de pedido:Pedir por separado las caperuzas para pulsadores y los letreros indicativos.Indicación:Pulsadores pulsantes de forma redonda con transductor de contacto integrado y conexiones para conector plano (emplear terminales enchufables hembra total o parcialmente aislados). Se pueden mostrar distintos colores de señalización mediante los casquetes esféricos disponibles opcionalmente (para un remate limpio se necesita un casquete).

Los pulsadores convencen por sus dimensiones compactas y su diseño ergonómico. Tienen un diámetro de instalación de 22,3 mm y son fáciles de montar. Los pulsadores cumplen todas las normas relevantes.

Certificados / normas cumplidas:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.

La clase de protección IP se refiere a la parte delantera.
Datos técnicos:Posición de montaje: opcional.
Durabilidad mecánica: 1.000.000 ciclos de conmutación.
Durabilidad eléctrica: 1.000.000 ciclos de conmutación con carga nominal.
Rango de temperatura:Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +80 °C.
Temperatura de trabajo: -25 °C a +70 °C.
Accesorios:Caperuzas de pulsador 81040.
Letreros identificativos 81040-15.
Extractores de caperuzas 81040-10.
Carcasa de montaje 81200, 81200-05.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 81000 Pulsadores, versión integrada Ø 22,3 mm, con conexión de conector plano, compactos 577 kB

Planos

Pulsadores, versión integrada Ø 22,3 mm,
con conexión de conector plano, compactos
Pulsadores, versión integrada Ø 22,3 mm,
con conexión de conector plano, compactos

Selección/filtro de artículos

Referencia

Tipo de
conexión
Cantidad de contactos normalmente cerrados NCCantidad de contactos normalmente abiertos NOPar de apriete
tuerca de montaje
Nm
SerieIluminableRecorrido de accionamiento en mmResistencia de paso
en ohmios
CADAcc.PrecioPedir
81000-1010conector plano de 2,8 x 0,5mm-11,3-1,9kompaktno2,3<20 465.95 MXN
Referencia

Ø instalaciónTensión mín. VCorriente mín. mATiempo de rebote
ms
Número de referenciaClase de protecciónGrado de suciedadCategoría de sobretensiónCADAcc.PrecioPedir
81000-101022,351<10STIIP65/IP672II 465.95 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50