|
|
05596-06Cierres a presión de acero inoxidable con conexión de cable... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4401. Versión:Rectificado y pulido o mate tratado con chorro.Indicación:Estos cierres a presión están diseñados con la empuñadura empotrada para el montaje enrasado en puertas, compuertas y cubiertas. Se utilizan si los espacios de difícil acceso dificultan el manejo o es necesario un accionamiento a distancia por motivos de seguridad o ergonomía. Disponibles en dos tamaños diferentes para distintos grosores de hoja de puerta. Mayor seguridad por variantes con llave. El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave. La empuñadura pretensada impide el traqueteo.
El cable Bowden no está incluido en el volumen de suministro.
Momento de torsión máx. para apretar los tornillos: 2,4 Nm.
Forma A: con llave Forma B: sin llaveModo de accionamiento:Accionando la empuñadura se manejan por control remoto compuertas, cubiertas, tapas o puertas y se abren de forma oculta mediante cable Bowden. El cierre también se puede manejar desde la parte trasera.Aplicación:- Industria de automóviles - Construcción de máquinas - Construcción naval o de barcos - Sector aeroespacial - Autocaravanas y casas móviles - Tecnología médicaMontaje:1. Practicar un corte de montaje según boceto. 2. Fijación desde la parte trasera con piezas de montaje. 3. Colocación del cable Bowden.Ventajas:Posibilidad de accionamiento en espacios de instalación de difícil acceso. Realizable posición de accionamiento de ergonomía optimizada. Posibilidad de accionamiento también si son necesarias distancias de seguridad.Accesorios:Cable Bowden 05596-01.Volumen de suministroEl soporte de montaje, los tornillos adecuados (4) y el soporte del cable Bowden no están incluidos en el volumen de suministro. Los cierres a presión bloqueables se suministran con 2 llaves cada uno.Indicación sobre el dibujo:1) Unión del cable Bowden 2) Recorte de montaje 3) Hoja de la puerta 4) Altura del soporte de montaje (ver tabla H4) 5) Empuñadura 6) Cable Bowden Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Cierres a presión de acero inoxidable conexión de cable Bowden y empuñadura, abatibles, forma A |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Superficie cuerpo de base | A | B | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Fuerza de tracción F1 N | Rango de temperatura °C | S=grosor del panel de puerta en mm | Tornillos | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05596-06-1102356044 | A | bloqueable | pulido | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 23 | 100 | - | 2-12 | M4x6 | | | 2,065.18 MXN | | 05596-06-1112356044 | A | bloqueable | pulido | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 12,5 | 100 | - | 12-22 | M4x20 | | | 2,065.18 MXN | | 05596-06-1102356055 | A | bloqueable | tratado con chorro mate | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 23 | 100 | - | 2-12 | M4x6 | | | 2,065.18 MXN | | 05596-06-1112356055 | A | bloqueable | tratado con chorro mate | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 12,5 | 100 | - | 12-22 | M4x20 | | | 2,065.18 MXN | |
|
Cierres a presión de acero inoxidable conexión de cable Bowden y empuñadura, abatibles, forma B |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Superficie cuerpo de base | A | B | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Fuerza de tracción F1 N | Rango de temperatura °C | S=grosor del panel de puerta en mm | Tornillos | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05596-06-1002356044 | B | sin llave | pulido | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 23 | 100 | - | 2-12 | M4x6 | | | 1,756.04 MXN | | 05596-06-1012356044 | B | sin llave | pulido | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 12,5 | 100 | - | 12-22 | M4x20 | | | 1,756.04 MXN | | 05596-06-1002356055 | B | sin llave | tratado con chorro mate | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 23 | 100 | - | 2-12 | M4x6 | | | 1,756.04 MXN | | 05596-06-1012356055 | B | sin llave | tratado con chorro mate | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 12,5 | 100 | - | 12-22 | M4x20 | | | 1,756.04 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|