|
|
05596-44Cierres a presión de plástico con uñero, encajables |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Cierre PC/ABS.
Muelle acero inoxidable 1.4310. Versión:Cierre negro. Muelle en acabado natural.Indicación:Estos cierres a presión están diseñados para el montaje al ras en puertas, compuertas y cubiertas. Disponibles en dos tamaños diferentes para distintos grosores de hoja de puerta. Mayor seguridad por variantes con llave. En los cierres a presión con llave, el cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave.
Inflamabilidad: en la lista de UL94-HB.
Forma A: con llave Forma B: sin llaveModo de accionamiento:Forma A: Girando la llave y empujando a continuación la empuñadura, el cierre se lleva a la posición abierta que permite abrir las puertas. El bloqueo se garantiza automáticamente presionando la puerta para cerrarla con ayuda del muelle. La cerradura cilíndrica permite un seguro adicional.
Forma B: Empujando la empuñadura el cierre se lleva a la posición abierta que permite abrir las puertas. El bloqueo se garantiza automáticamente presionando la puerta para cerrarla con ayuda del muelle.Aplicación:- Industria de automóviles - Tecnología médica - Construcción de máquinas - Construcción de aparatos - Armarios industrialesMontaje:1. Practicar un corte de montaje sin rebabas según boceto. 2. Deslizar el cierre con el lado frontal en el corte y presionar hacia delante. 3. Presionar el cierre hacia abajo para encajar.Volumen de suministroLos cierres a presión bloqueables se suministran con 2 llaves cada uno.Indicación sobre el dibujo:1) Bastidor 2) Hoja de la puerta 3) Corte de montaje 4) Dirección de accionamiento 5) Cierre 6) Muelle 7) Caperuza protectora (forma B) 8) Cerradura cilíndrica (forma A) 9) Indicación (forma A) Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Cierres a presión de plástico con uñero, encajables, forma A, con llave |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | B | B1 | B2 | H | H1=área de sujeción completa | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S=grosor del panel de puerta en mm | Rango de temperatura °C | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05596-44-10926340 | A | bloqueable | 34 | 30,2 | 17 | 24,6 | 6,7 | 2 | 30,5 | 61 | 67,4 | 6,7 | 12,5 | 49 | max. 0,25 | 0,9-1,2 | -40 a 60 | | | 272.48 MXN | | 05596-44-11326340 | A | bloqueable | 34 | 30,2 | 17 | 24,6 | 6,7 | 2 | 30,5 | 61 | 67,4 | 6,7 | 12,5 | 49 | max. 0,25 | 1,3-1,6 | -40 a 60 | | | 272.48 MXN | |
|
Cierres a presión de plástico con uñero, encajables, forma B, sin llave |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | B | B1 | B2 | H | H1=área de sujeción completa | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S=grosor del panel de puerta en mm | Rango de temperatura °C | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05596-44-00926340 | B | sin llave | 34 | 30,2 | 17 | 24,6 | 6,7 | 2 | 30,5 | 61 | 67,4 | 6,7 | 12,5 | 49 | max. 0,25 | 0,9-1,2 | -40 a 60 | | | 113.88 MXN | | 05596-44-01326340 | B | sin llave | 34 | 30,2 | 17 | 24,6 | 6,7 | 2 | 30,5 | 61 | 67,4 | 6,7 | 12,5 | 49 | max. 0,25 | 1,3-1,6 | -40 a 60 | | | 113.88 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|