norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:PC/ABS.Versión:Negro, cromado, blanco o beige.Indicación:Estos cierres a presión están diseñados con el botón empotrado para el montaje enrasado en puertas, compuertas y tapas.

Inflamabilidad: en la lista de UL94-HB.
Momento de torsión máx. para apretar la tuerca: 4,2 Nm.
Modo de accionamiento:Sin accionar, el botón está a ras de la carcasa. Si se presiona el elemento de accionamiento, sale hacia fuera y se pueden abrir las puertas tirando. El bloqueo se garantiza automáticamente presionando la puerta. Volver a presionar el botón para restablecer el estado no accionado.Aplicación:- Industria de automóviles
- Tecnología médica
- Construcción de máquinas
- Construcción naval o de barcos
- Sector aeroespacial
- Industria de muebles
Montaje:1. Practicar un corte según boceto.
2. Colocar el ángulo de montaje.
3. Fijación desde la parte trasera con tuerca de montaje.
Volumen de suministroLa tuerca de montaje y el ángulo de montaje están incluidos en el volumen de suministro.
Los tornillos (5) para el ángulo de montaje no están incluidos en el volumen de suministro.
Indicación sobre el dibujo:
1) Botón
2) Pasadores guía para evitar el giro
3) Hoja de la puerta
4) Bastidor
5) Tuerca de montaje
6) Carcasa
7) Ángulo de montaje
8) Para pasadores guía (opcional)
9) Corte para evitar el giro (opcional)
10) Corte de montaje
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05596-50 Cierres a presión de plástico con botón 223 kB

Planos

Cierres a presión de plástico con botón

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
AB

B1B2B3B4DD1D2HH1H2CADAcc.PrecioPedir
05596-50-247400negro284026,512405,2M32x1,53274736,617 573.82 MXN
05596-50-247401cromado284026,512405,2M32x1,53274736,617 864.24 MXN
05596-50-247402blanco284026,512405,2M32x1,53274736,617 573.82 MXN
05596-50-247403beige284026,512405,2M32x1,53274736,617 573.82 MXN
ReferenciaColor
del cuerpo
de base
H3H4H5H6L

L1L2L3L4Carga
operativa máx.
en N
Rango de
temperatura
°C
S=grosor del panel
de puerta en mm
CADAcc.PrecioPedir
05596-50-247400negro3,2261030,237,5526,57,21518,5310-30 a 601,2-19 573.82 MXN
05596-50-247401cromado3,2261030,237,5526,57,21518,5310-30 a 601,2-19 864.24 MXN
05596-50-247402blanco3,2261030,237,5526,57,21518,5310-30 a 601,2-19 573.82 MXN
05596-50-247403beige3,2261030,237,5526,57,21518,5310-30 a 601,2-19 573.82 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2023 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50