|
|
05596-05Cierres a presión de acero inoxidable con empuñadura, abatibles |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4401. Versión:Rectificado y pulido o mate tratado con chorro.Indicación:Estos cierres a presión están diseñados con la empuñadura empotrada para el montaje enrasado en puertas, compuertas y cubiertas. Disponibles en dos tamaños diferentes para distintos grosores de hoja de puerta. Mayor seguridad por variantes con llave. El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave. La empuñadura pretensada impide el traqueteo.
Momento de torsión máx. para apretar los tornillos: 2,4 Nm.
Forma A: con llave Forma B: sin llaveModo de accionamiento:Tirando de la empuñadura el cierre se lleva a la posición abierta que permite abrir las puertas. El bloqueo se garantiza automáticamente presionando la puerta. El cierre también se puede manejar desde la parte trasera.Aplicación:- Industria de automóviles - Construcción de máquinas - Construcción naval o de barcos - Sector aeroespacial - Autocaravanas y casas móviles - Tecnología médicaMontaje:1. Practicar un corte de montaje según boceto. 2. Colocar el ángulo de montaje. 3. Fijación desde la parte trasera con piezas de montaje.Volumen de suministroEl soporte de montaje, los tornillos adecuados (4) y el ángulo de montaje no están incluidos en el volumen de suministro. Los cierres a presión bloqueables se suministran con 2 llaves cada uno. Los tornillos (5) para el ángulo de montaje no están incluidos en el volumen de suministro. Indicación sobre el dibujo:1) Hoja de la puerta 2) Bastidor 3) Empuñadura 4) Ángulo de montaje 5) Altura del soporte de montaje (v. tabla H7) 6) Corte de montaje Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Cierres a presión de acero inoxidable con empuñadura, abatibles, forma A |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Superficie cuerpo de base | A | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05596-05-1102356044 | A | bloqueable | pulido | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 23 |  | | 1,982.24 MXN | | 05596-05-1112356044 | A | bloqueable | pulido | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 12,5 |  | | 1,982.24 MXN | | 05596-05-1102356055 | A | bloqueable | tratado con chorro mate | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 23 |  | | 1,982.24 MXN | | 05596-05-1112356055 | A | bloqueable | tratado con chorro mate | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 12,5 |  | | 1,982.24 MXN | |
Referencia | L | L1 | L2 | L3 | F=Fuerza de sujeción (N) | Fuerza de tracción F1 N | Rango de temperatura °C | S=grosor del panel de puerta en mm | Tornillos | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05596-05-1102356044 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 2-12 | M4x6 |  | | 1,982.24 MXN | | 05596-05-1112356044 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 12-22 | M4x20 |  | | 1,982.24 MXN | | 05596-05-1102356055 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 2-12 | M4x6 |  | | 1,982.24 MXN | | 05596-05-1112356055 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 12-22 | M4x20 |  | | 1,982.24 MXN | |
|
Cierres a presión de acero inoxidable con empuñadura, abatibles, forma B |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Superficie cuerpo de base | A | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05596-05-1002356044 | B | sin llave | pulido | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 23 |  | | 1,673.10 MXN | | 05596-05-1012356044 | B | sin llave | pulido | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 12,5 |  | | 1,673.10 MXN | | 05596-05-1002356055 | B | sin llave | tratado con chorro mate | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 23 |  | | 1,673.10 MXN | | 05596-05-1012356055 | B | sin llave | tratado con chorro mate | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 12,5 |  | | 1,673.10 MXN | |
Referencia | L | L1 | L2 | L3 | F=Fuerza de sujeción (N) | Fuerza de tracción F1 N | Rango de temperatura °C | S=grosor del panel de puerta en mm | Tornillos | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05596-05-1002356044 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 2-12 | M4x6 |  | | 1,673.10 MXN | | 05596-05-1012356044 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 12-22 | M4x20 |  | | 1,673.10 MXN | | 05596-05-1002356055 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 2-12 | M4x6 |  | | 1,673.10 MXN | | 05596-05-1012356055 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 12-22 | M4x20 |  | | 1,673.10 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|