|
|
05596Disparadores de cinc |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura y carcasa de fundición inyectada de cinc.Versión:Empuñadura y carcasa con recubrimiento de polvo negro o plateado.Indicación:Accionando la empuñadura se manejan por control remoto compuertas, cubiertas, tapas o puertas y se abren de forma oculta mediante cable Bowden. Los disparadores bloqueables se suministran con 2 llaves cada uno. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave. El cable Bowden y los tornillos de fijación no están incluidos en el volumen de suministro.Aplicación:Los disparadores se utilizan si el manejo es complicado por espacios de difícil acceso o es necesario un accionamiento a distancia por razones de ergonomía o de seguridad.Montaje:Forma A: Dorso mediante tornillos autorroscantes M3. Forma B: Lado delantero.Ventajas:Posibilidad de accionamiento en espacios de instalación de difícil acceso. Realizable posición de accionamiento de ergonomía optimizada. Posibilidad de accionamiento también si son necesarias distancias de seguridad.Accesorios:Cable Bowden 05596-01Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Forma | Color del cuerpo de base | Color del componente | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | H2 | L | L1 | L2 | Montaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05596-2111114511 | con cerradura | A | negro | negro | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montaje detrás |  | | 895.70 MXN | | 05596-2101114511 | con cerradura | B | negro | negro | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montaje delante |  | | 895.70 MXN | | 05596-2011114511 | sin cerradura | A | negro | negro | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montaje detrás |  | | 810.94 MXN | | 05596-2001114511 | sin cerradura | B | negro | negro | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montaje delante |  | | 810.94 MXN | | 05596-2111114522 | con cerradura | A | plata | plata | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montaje detrás |  | | 895.70 MXN | | 05596-2101114522 | con cerradura | B | plata | plata | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montaje delante |  | | 895.70 MXN | | 05596-2011114522 | sin cerradura | A | plata | plata | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montaje detrás |  | | 810.94 MXN | | 05596-2001114522 | sin cerradura | B | plata | plata | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montaje delante |  | | 810.94 MXN | | 05596-2111114512 | con cerradura | A | negro | plata | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montaje detrás |  | | 895.70 MXN | | 05596-2101114512 | con cerradura | B | negro | plata | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montaje delante |  | | 895.70 MXN | | 05596-2011114512 | sin cerradura | A | negro | plata | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montaje detrás |  | | 810.94 MXN | | 05596-2001114512 | sin cerradura | B | negro | plata | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montaje delante |  | | 810.94 MXN | | 05596-2111114521 | con cerradura | A | plata | negro | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montaje detrás |  | | 895.70 MXN | | 05596-2101114521 | con cerradura | B | plata | negro | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montaje delante |  | | 895.70 MXN | | 05596-2011114521 | sin cerradura | A | plata | negro | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montaje detrás |  | | 810.94 MXN | | 05596-2001114521 | sin cerradura | B | plata | negro | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montaje delante |  | | 810.94 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|