norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Anillos de apriete de plástico.
Tornillo y tuerca de acero inoxidable.
Indicación:Los anillos de apriete de plástico son una solución excelente para el aseguramiento axial de árboles.

Son ligeros y fáciles de montar y se pueden instalar radialmente como tope. Estos anillos de apriete son especialmente efectivos en combinación con rodamientos abridados o de puente.

Los anillos de apriete están hechos de plástico de alta calidad y ofrecen una excelente resistencia a la corrosión y el desgaste.

El apriete se consigue reduciendo la altura de la ranura mediante la tuerca de ajuste de acero inoxidable, que se puede apretar o soltar con una llave hexagonal estándar.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07810-05 Anillos de apriete de plástico 231 kB

Planos

Anillos de apriete de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB

D1D2D3SWCADAcc.PrecioPedir
07810-05-20142040M43 88.14 MXN
07810-05-25142545M43 90.74 MXN
07810-05-30143054M43 93.60 MXN
07810-05-40144060M43 106.34 MXN
07810-05-50185078M65 140.40 MXN