norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Forjado, guía de ranuras fresada, rosca laminada, tratado en caliente con 12.9, negro.Indicación:Ver carga admisible en las indicaciones técnicas.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07040 Tornillos para ranuras en T DIN 787, 12.9 98,5 kB

Planos

Tornillos para ranuras en T DIN 787, 12.9

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAncho
de
ranura
D1

LABE1/E2KCADAcc.PrecioPedir
07040-1125012M125011,735187 181.74 MXN
07040-1128012M128011,755187 193.44 MXN
07040-11210012M1210011,765187 216.06 MXN
07040-11212512M1212511,775187 220.22 MXN
07040-11216012M1216011,7100187 264.16 MXN
07040-11220012M1220011,7120187 292.24 MXN
07040-1145014M125013,735228 203.06 MXN
07040-1148014M128013,755228 205.14 MXN
07040-11410014M1210013,765228 231.40 MXN
07040-11412514M1212513,775228 234.52 MXN
07040-11416014M1216013,7100228 279.76 MXN
07040-11420014M1220013,7120228 294.32 MXN
07040-1166316M166315,745259 252.72 MXN
07040-11610016M1610015,765259 265.46 MXN
07040-11612516M1612515,785259 316.16 MXN
07040-11616016M1616015,7100259 328.38 MXN
07040-11625016M1625015,7150259 434.98 MXN
07040-1186318M166317,7452810 258.44 MXN
07040-11810018M1610017,7652810 276.38 MXN
07040-11812518M1612517,7852810 322.92 MXN
07040-11816018M1616017,71002810 334.88 MXN
07040-11825018M1625017,71502810 410.54 MXN
07040-1208020M208019,7553212 386.36 MXN
07040-12012520M2012519,7853212 397.54 MXN
07040-12020020M2020019,71253212 472.16 MXN
07040-12031520M2031519,71903212 660.66 MXN
07040-1228022M208021,7553514 375.44 MXN
07040-12212522M2012521,7853514 393.64 MXN
07040-12220022M2020021,71253514 472.16 MXN
07040-12231522M2031521,71903514 660.66 MXN
07040-12410024M2410023,7704016 588.38 MXN
07040-12416024M2416023,71104016 644.02 MXN
07040-12425024M2425023,71504016 857.74 MXN
07040-12440024M2440023,72404016 1,185.08 MXN
07040-12810028M2410027,7704418 492.44 MXN
07040-12816028M2416027,71104418 632.06 MXN
07040-12825028M2425027,71504418 788.06 MXN
07040-12840028M2440027,72404418 1,153.10 MXN