norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero para temple y revenido de buena calidad 10, EN AW-7075 o acero inoxidable 1.4571.

Versión:Acero tratado en caliente (negro).
Aluminio y acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Las tuercas para ranuras en T de aluminio están provistas de insertos roscados de acero.

Estabilidad de la versión de acero inoxidable:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07060 Tuercas para ranuras en T DIN 508 ampliada 198 kB
 Clases de resistencia 126 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 654 kB

Planos

Tuercas para ranuras en T DIN 508 ampliada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
Ancho
de
ranura
B

B1DHH1LCADAcc.PrecioPedir
07060-05acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)6105,6M58410 32.98 MXN
07060-06acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)8137,6M610613 34.39 MXN
07060-061acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)10159,6M612615 45.28 MXN
07060-08acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)10159,6M812615 36.62 MXN
07060-081acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)121811,6M814718 48.92 MXN
07060-10acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)121811,6M1014718 40.53 MXN
07060-082acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)142213,6M816822 57.86 MXN
07060-101acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)142213,6M1016822 57.86 MXN
07060-12acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)142213,6M1216822 45.57 MXN
07060-121acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)162515,6M1218925 70.16 MXN
07060-14acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)162515,6M1418925 56.75 MXN
07060-122acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)182817,6M12201028 87.20 MXN
07060-141acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)182817,6M14201028 87.20 MXN
07060-16acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)182817,6M16201028 70.16 MXN
07060-123acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)203219,6M12241232 134.72 MXN
07060-161acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)203219,6M16241232 124.66 MXN
07060-18acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)203219,6M18241232 119.63 MXN
07060-124acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)223521,6M12281435 160.99 MXN
07060-181acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)223521,6M18281435 176.09 MXN
07060-20acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)223521,6M20281435 138.36 MXN
07060-163acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)244023,6M16321640 230.87 MXN
07060-201acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)244023,6M20321640 263.02 MXN
07060-22acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)244023,6M22321640 212.98 MXN
07060-164acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)284427,6M16361844 266.08 MXN
07060-202acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)284427,6M20361844 276.71 MXN
07060-24acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)284427,6M24361844 248.20 MXN
07060-27acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)325031,5M27402050 789.59 MXN
07060-241acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)365435,5M24442254 533.01 MXN
07060-30acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)365435,5M30442254 610.99 MXN
07060-36acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)426541,5M36522665 1,258.04 MXN
07060-204aluminioacabado natural6105,6M48410 197.61 MXN
07060-206aluminioacabado natural8137,6M610613 196.21 MXN
07060-2061aluminioacabado natural10159,6M612615 A petición
07060-208aluminioacabado natural121811,6M814718 A petición
07060-210aluminioacabado natural142213,6M1016822 424.01 MXN
07060-216aluminioacabado natural223521,6M16281435 686.18 MXN
07060-806acero inoxidable A4acabado natural8137,6M610613 85.53 MXN
07060-808acero inoxidable A4acabado natural10159,6M812615 93.64 MXN
07060-810acero inoxidable A4acabado natural121811,6M1014718 116.83 MXN
07060-812acero inoxidable A4acabado natural142213,6M1216822 161.28 MXN
07060-814acero inoxidable A4acabado natural162515,6M1418925 227.51 MXN
07060-816acero inoxidable A4acabado natural182817,6M16201028 299.07 MXN