norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero.
Acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero bruñido, tornillo acero 12.9.
Acero inoxidable acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Indicación:Los anillos de sujeción con rosca envuelven la pieza contraria distribuyendo las fuerzas de sujeción de forma regular.
Los anillos de sujeción se pueden utilizar en combinación con roscas de perno según la clase de tolerancia de rosca 6g.
Rango de temperatura: -40 °C - +175 °C.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07814 Anillos de sujeción con rosca 224 kB

Planos

Anillos de sujeción con rosca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
BCD1
Rosca
interior
D2RCADAcc.PrecioPedir
07814-0401acero9M3x8M41620,7 123.54 MXN
07814-0501acero9M3x8M51620,7 123.54 MXN
07814-0601acero9M3x8M61620,7 123.54 MXN
07814-0801acero9M3x8M81822,4 131.92 MXN
07814-1001acero9M3x10M102426 136.96 MXN
07814-1201acero11M4x12M122831,8 145.63 MXN
07814-1601acero13M5x16M163439,4 170.22 MXN
07814-2001acero15M6x18M204046,4 212.98 MXN
07814-0402acero inoxidable9M3x8M41620,7 255.75 MXN
07814-0502acero inoxidable9M3x8M51620,7 255.75 MXN
07814-0602acero inoxidable9M3x8M61620,7 255.75 MXN
07814-0802acero inoxidable9M3x8M81822,4 264.41 MXN
07814-1002acero inoxidable9M3x10M102426 298.51 MXN
07814-1202acero inoxidable11M4x12M122831,8 349.93 MXN
07814-1602acero inoxidable13M5x16M163439,4 358.32 MXN
07814-2002acero inoxidable15M6x18M204046,4 426.80 MXN