norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.
Acero inoxidable 1.4305.
Acero inoxidable 1.4404.
Aluminio.
Versión:Acero bruñido, tornillo acero 12.9.
Acero inoxidable 1.4305 de acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Acero inoxidable 1.4404 de acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Aluminio con acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Indicación:Los anillos de sujeción ranurados envuelven exteriormente el árbol distribuyendo las fuerzas de sujeción de forma regular. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.

La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.

La ranura en el exterior del anillo de sujeción permite lograr unas fuerzas de sujeción hasta un 15% más elevadas que en la versión con ranura en la cara interna. La perforación sigue siendo cilíndrica, con lo que el árbol sigue estando rodeado con precisión. Menos desequilibrio.

Los anillos de sujeción de acero inoxidable A4 tienen un puntito de centrado marcado en el diámetro exterior.
Rango de temperatura:De -40 °C a +175 °C.A petición:Otras dimensiones.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07810 Anillos de sujeción ranurados, exteriores 188 kB

Planos

Anillos de sujeción ranurados, exteriores

Selección/filtro de artículos

ReferenciaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
Llave
del acero
B

C
(DIN 912)
D1D2RCADAcc.PrecioPedir
07810-100401Ranurado exterioracero-9M3x841620,7 58.76 MXN
07810-100501Ranurado exterioracero-9M3x851620,7 58.76 MXN
07810-100601Ranurado exterioracero-9M3x861620,7 58.76 MXN
07810-100801Ranurado exterioracero-9M3x881822,4 58.76 MXN
07810-101001Ranurado exterioracero-9M3x10102426 74.62 MXN
07810-101201Ranurado exterioracero-11M4x12122831,8 83.46 MXN
07810-101501Ranurado exterioracero-13M5x16153439,4 98.02 MXN
07810-101601Ranurado exterioracero-13M5x16163439,4 98.02 MXN
07810-101801Ranurado exterioracero-13M5x16183641,1 109.98 MXN
07810-102001Ranurado exterioracero-15M6x18204046,4 127.92 MXN
07810-102201Ranurado exterioracero-15M6x18224248,1 133.90 MXN
07810-102501Ranurado exterioracero-15M6x18254550,8 139.62 MXN
07810-102801Ranurado exterioracero-15M6x18284853,7 148.46 MXN
07810-103001Ranurado exterioracero-15M6x18305458,6 172.38 MXN
07810-104001Ranurado exterioracero-15M6x18406065 193.44 MXN
07810-105001Ranurado exterioracero-19M8x25507887 416.26 MXN
07810-100402Ranurado exterioracero inoxidable1.43059M3x841620,7 132.08 MXN
07810-100502Ranurado exterioracero inoxidable1.43059M3x851620,7 132.08 MXN
07810-100602Ranurado exterioracero inoxidable1.43059M3x861620,7 132.08 MXN
07810-100802Ranurado exterioracero inoxidable1.43059M3x881822,4 138.58 MXN
07810-101002Ranurado exterioracero inoxidable1.43059M3x10102426 190.32 MXN
07810-101202Ranurado exterioracero inoxidable1.430511M4x12122831,8 196.04 MXN
07810-101502Ranurado exterioracero inoxidable1.430513M5x16153439,4 234.78 MXN
07810-101602Ranurado exterioracero inoxidable1.430513M5x16163439,4 234.78 MXN
07810-101802Ranurado exterioracero inoxidable1.430513M5x16183641,1 261.82 MXN
07810-102002Ranurado exterioracero inoxidable1.430515M6x18204046,4 339.04 MXN
07810-102202Ranurado exterioracero inoxidable1.430515M6x18224248,1 356.98 MXN
07810-102502Ranurado exterioracero inoxidable1.430515M6x18254550,8 380.64 MXN
07810-102802Ranurado exterioracero inoxidable1.430515M6x18284853,7 407.16 MXN
07810-103002Ranurado exterioracero inoxidable1.430515M6x18305458,6 469.82 MXN
07810-104002Ranurado exterioracero inoxidable1.430515M6x18406065 713.70 MXN
07810-105002Ranurado exterioracero inoxidable1.430519M8x25507887 1,249.04 MXN
07810-100404Ranurado exterioracero inoxidable A41.44049M3x841620,7 169.00 MXN
07810-100504Ranurado exterioracero inoxidable A41.44049M3x851620,7 169.00 MXN
07810-100604Ranurado exterioracero inoxidable A41.44049M3x861620,7 169.00 MXN
07810-100804Ranurado exterioracero inoxidable A41.44049M3x881822,4 183.04 MXN
07810-101004Ranurado exterioracero inoxidable A41.44049M3x10102426 232.44 MXN
07810-101204Ranurado exterioracero inoxidable A41.440411M4x12122831,8 240.50 MXN
07810-101504Ranurado exterioracero inoxidable A41.440413M5x16153439,4 287.82 MXN
07810-101604Ranurado exterioracero inoxidable A41.440413M5x16163439,4 287.82 MXN
07810-101804Ranurado exterioracero inoxidable A41.440413M5x16183641,1 328.64 MXN
07810-102004Ranurado exterioracero inoxidable A41.440415M6x18204046,4 366.86 MXN
07810-102204Ranurado exterioracero inoxidable A41.440415M6x18224248,1 385.32 MXN
07810-102504Ranurado exterioracero inoxidable A41.440415M6x18254550,8 406.12 MXN
07810-102804Ranurado exterioracero inoxidable A41.440415M6x18284853,7 457.34 MXN
07810-103004Ranurado exterioracero inoxidable A41.440415M6x18305458,6 468.52 MXN
07810-104004Ranurado exterioracero inoxidable A41.440415M6x18406065 585.52 MXN
07810-105004Ranurado exterioracero inoxidable A41.440419M8x25507887 1,204.32 MXN
07810-100403Ranurado exterioraluminio-9M3x841620,7 88.92 MXN
07810-100503Ranurado exterioraluminio-9M3x851620,7 88.92 MXN
07810-100603Ranurado exterioraluminio-9M3x861620,7 88.92 MXN
07810-100803Ranurado exterioraluminio-9M3x881822,4 95.42 MXN
07810-101003Ranurado exterioraluminio-9M3x10102426 114.40 MXN
07810-101203Ranurado exterioraluminio-11M4x12122831,8 124.28 MXN
07810-101503Ranurado exterioraluminio-13M5x16153439,4 184.60 MXN
07810-101603Ranurado exterioraluminio-13M5x16163439,4 184.60 MXN
07810-101803Ranurado exterioraluminio-13M5x16183641,1 210.34 MXN
07810-102003Ranurado exterioraluminio-15M6x18204046,4 210.34 MXN
07810-102203Ranurado exterioraluminio-15M6x18224248,1 216.06 MXN
07810-102503Ranurado exterioraluminio-15M6x18254550,8 254.54 MXN
07810-102803Ranurado exterioraluminio-15M6x18284853,7 330.72 MXN
07810-103003Ranurado exterioraluminio-15M6x18305458,6 330.72 MXN
07810-104003Ranurado exterioraluminio-15M6x18406065 439.40 MXN
07810-105003Ranurado exterioraluminio-19M8x25507887 770.12 MXN