norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Arandelas de acero o acero inoxidable.Versión:Acero con acabado natural o cincado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Las arandelas DIN 433 son arandelas de apoyo fabricadas según la norma DIN 433. Las arandelas sirven para distribuir la carga sobre una mayor superficie, impidiendo que la cabeza del tornillo o la tuerca se hundan en el material.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07300-01 Arandelas DIN 433 acero o acero inoxidable 145 kB
 Clases de resistencia 126 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 654 kB

Planos

Arandelas DIN 433 acero o acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
D1

D2HPara
tornillos
CADAcc.PrecioPedir
07300-01-030aceroacabado natural3,260,5M3 2.60 MXN
07300-01-040aceroacabado natural4,380,5M4 2.60 MXN
07300-01-050aceroacabado natural5,391M5 2.60 MXN
07300-01-060aceroacabado natural6,4111,6M6 2.60 MXN
07300-01-080aceroacabado natural8,4151,6M8 2.60 MXN
07300-01-100aceroacabado natural10,5181,6M10 2.60 MXN
07300-01-120aceroacabado natural13202M12 2.60 MXN
07300-01-140aceroacabado natural15242,5M14 5.46 MXN
07300-01-160aceroacabado natural17282,5M16 5.98 MXN
07300-01-180aceroacabado natural19303M18 8.06 MXN
07300-01-200aceroacabado natural21343M20 9.36 MXN
07300-01-031acerocincado3,260,5M3 2.60 MXN
07300-01-041acerocincado4,380,5M4 2.60 MXN
07300-01-051acerocincado5,391M5 2.60 MXN
07300-01-061acerocincado6,4111,6M6 3.38 MXN
07300-01-081acerocincado8,4151,6M8 4.16 MXN
07300-01-101acerocincado10,5181,6M10 4.94 MXN
07300-01-121acerocincado13202M12 5.46 MXN
07300-01-141acerocincado15242,5M14 5.98 MXN
07300-01-161acerocincado17282,5M16 6.76 MXN
07300-01-181acerocincado19303M18 8.06 MXN
07300-01-201acerocincado21343M20 8.84 MXN
07300-01-1030acero inoxidable A2acabado natural3,260,5M3 2.60 MXN
07300-01-1040acero inoxidable A2acabado natural4,380,5M4 2.60 MXN
07300-01-1050acero inoxidable A2acabado natural5,391M5 2.60 MXN
07300-01-1060acero inoxidable A2acabado natural6,4111,6M6 2.60 MXN
07300-01-1080acero inoxidable A2acabado natural8,4151,6M8 4.94 MXN
07300-01-1100acero inoxidable A2acabado natural10,5181,6M10 5.46 MXN
07300-01-1120acero inoxidable A2acabado natural13202M12 5.98 MXN
07300-01-1140acero inoxidable A2acabado natural15242,5M14 9.36 MXN
07300-01-1160acero inoxidable A2acabado natural17282,5M16 13.52 MXN
07300-01-6030acero inoxidable A4acabado natural3,260,5M3 2.60 MXN
07300-01-6040acero inoxidable A4acabado natural4,380,5M4 2.60 MXN
07300-01-6050acero inoxidable A4acabado natural5,391M5 2.60 MXN
07300-01-6060acero inoxidable A4acabado natural6,4111,6M6 5.46 MXN
07300-01-6080acero inoxidable A4acabado natural8,4151,6M8 6.76 MXN
07300-01-6100acero inoxidable A4acabado natural10,5181,6M10 9.36 MXN
07300-01-6120acero inoxidable A4acabado natural13202M12 10.66 MXN
07300-01-6160acero inoxidable A4acabado natural17282,5M16 18.72 MXN
07300-01-6180acero inoxidable A4acabado natural19303M18 28.34 MXN
07300-01-6200acero inoxidable A4acabado natural21343M20 29.64 MXN