norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliamida.Versión:Blanco.Indicación:Las arandelas de apoyo reducen las vibraciones y aseguran la unión atornillada, entre otras ventajas, durante el montaje previo.
Además, las arandelas de apoyo protegen la superficie contra daños.
Solo son compatibles con roscas con entalladura, como p. ej. en los tornillos con ojo.
Aplicación:Presionar o girar las arandelas de apoyo mediante la tuerca.Atención:Si se utilizan arandelas de apoyo con tornillos con ojo, no se pueden garantizar las fuerzas especificadas de los tornillos con ojo.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07306 Arandelas de apoyo de plástico no desmontables 253 kB

Planos

Arandelas de apoyo de plástico no desmontables

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD1

D2GHCADAcc.PrecioPedir
07306-054,310M50,5 8.06 MXN
07306-065,112M60,5 8.84 MXN
07306-086,214M80,5 9.88 MXN
07306-108,420M101 10.66 MXN
07306-129,820M121 11.18 MXN
07306-1613,528M161 12.74 MXN