norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Arandela elástica de acero o acero inoxidable.Versión:Acero con acabado natural o cincado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:La arandela elástica DIN 7980 es una arandela de apoyo que ha sido especialmente desarrollada para usarla junto con tornillos o pernos. Sirve para asegurar la unión, impidiendo que se afloje o suelte el tornillo.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07304-01 Arandelas elásticas DIN 7980, acero o acero inoxidable 169 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 654 kB

Planos

Arandelas elásticas DIN 7980, acero o acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
D

D1GrosorHPara
tornillos
CADAcc.PrecioPedir
07304-01-030aceroacabado natural3,15,612,36M3 2.60 MXN
07304-01-040aceroacabado natural4,171,22,83M4 2.60 MXN
07304-01-050aceroacabado natural5,18,81,63,78M5 2.60 MXN
07304-01-060aceroacabado natural6,19,91,63,78M6 2.60 MXN
07304-01-080aceroacabado natural8,112,724,72M8 2.60 MXN
07304-01-100aceroacabado natural10,2162,55,9M10 2.60 MXN
07304-01-120aceroacabado natural12,2182,55,9M12 2.60 MXN
07304-01-140aceroacabado natural14,221,137,1M14 3.12 MXN
07304-01-160aceroacabado natural16,224,43,58,25M16 3.12 MXN
07304-01-180aceroacabado natural18,226,43,58,25M18 4.16 MXN
07304-01-200aceroacabado natural20,230,64,510,6M20 5.98 MXN
07304-01-031acerocincado3,15,612,36M3 2.60 MXN
07304-01-041acerocincado4,171,22,83M4 2.60 MXN
07304-01-051acerocincado5,18,81,63,78M5 2.60 MXN
07304-01-061acerocincado6,19,91,63,78M6 2.60 MXN
07304-01-081acerocincado8,112,724,72M8 2.60 MXN
07304-01-101acerocincado10,2162,55,9M10 2.60 MXN
07304-01-121acerocincado12,2182,55,9M12 3.12 MXN
07304-01-141acerocincado14,221,137,1M14 4.94 MXN
07304-01-161acerocincado16,224,43,58,25M16 6.76 MXN
07304-01-181acerocincado18,226,43,58,25M18 8.06 MXN
07304-01-201acerocincado20,230,64,510,6M20 13.52 MXN
07304-01-1030acero inoxidable A2acabado natural3,15,612,36M3 2.60 MXN
07304-01-1040acero inoxidable A2acabado natural4,171,22,83M4 2.60 MXN
07304-01-1050acero inoxidable A2acabado natural5,18,81,63,78M5 2.60 MXN
07304-01-1060acero inoxidable A2acabado natural6,19,91,63,78M6 3.38 MXN
07304-01-1080acero inoxidable A2acabado natural8,112,724,72M8 5.98 MXN
07304-01-1100acero inoxidable A2acabado natural10,2162,55,9M10 9.36 MXN
07304-01-1120acero inoxidable A2acabado natural12,2182,55,9M12 11.44 MXN
07304-01-1160acero inoxidable A2acabado natural16,224,43,58,25M16 26.52 MXN
07304-01-6040acero inoxidable A4acabado natural4,171,22,83M4 2.60 MXN
07304-01-6050acero inoxidable A4acabado natural5,18,81,63,78M5 3.38 MXN
07304-01-6060acero inoxidable A4acabado natural6,19,91,63,78M6 4.16 MXN
07304-01-6080acero inoxidable A4acabado natural8,112,724,72M8 8.06 MXN
07304-01-6100acero inoxidable A4acabado natural10,2162,55,9M10 13.00 MXN
07304-01-6120acero inoxidable A4acabado natural12,2182,55,9M12 15.86 MXN
07304-01-6160acero inoxidable A4acabado natural16,224,43,58,25M16 34.84 MXN
07304-01-6200acero inoxidable A4acabado natural20,230,64,510,6M20 79.30 MXN