norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o EN AW-7022.Versión:Acero: estampado, aplanado y tratado en caliente con 1200 – 1400 N/mm² de estabilidad, negro.
Acero torneado: bruñido.
Aluminio torneado anodizado.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07320 Arandelas para elementos de sujeción de acero o aluminio DIN 6340 185 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 654 kB

Planos

Arandelas para elementos de sujeción de acero o aluminio DIN 6340

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Modelo
de forma
D1D2

Hpara
tornillo
CADAcc.PrecioPedir
07320-06acero-6,4173M6 8.32 MXN
07320-08acero-8,4234M8 8.32 MXN
07320-10acero-10,5284M10 10.92 MXN
07320-12acero-13355M12 15.34 MXN
07320-14acero-15405M14 23.14 MXN
07320-16acero-17456M16 28.60 MXN
07320-18acero-19456M18 34.58 MXN
07320-20acero-21506M20 37.70 MXN
07320-22acero-23505,6M22 52.78 MXN
07320-24acero-25608M24 63.44 MXN
07320-30acero-316810M30 112.32 MXN
07320-36acero-388010M36 197.86 MXN
07320-206aluminioTorcido6,4173M6 63.70 MXN
07320-208aluminioTorcido8,4234M8 64.74 MXN
07320-210aluminioTorcido10,5284M10 82.68 MXN
07320-212aluminioTorcido13355M12 88.92 MXN
07320-214aluminioTorcido15405M14 123.50 MXN
07320-216aluminioTorcido17456M16 145.60 MXN
07320-218aluminioTorcido19456M18 166.66 MXN
07320-220aluminioTorcido21506M20 268.58 MXN
07320-222aluminioTorcido23508M22 294.84 MXN
07320-224aluminioTorcido25608M24 386.88 MXN
07320-230aluminioTorcido316810M30 536.12 MXN
07320-236aluminioTorcido388010M36 768.82 MXN
07320-306aceroTorcido6,4173M6 21.58 MXN
07320-308aceroTorcido8,4234M8 25.48 MXN
07320-310aceroTorcido10,5284M10 30.16 MXN
07320-312aceroTorcido13355M12 40.82 MXN
07320-314aceroTorcido15405M14 45.76 MXN
07320-316aceroTorcido17456M16 56.42 MXN
07320-318aceroTorcido19456M18 56.42 MXN
07320-320aceroTorcido21506M20 74.10 MXN