norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.Versión:Acero cincado o con acabado natural.
Acero inoxidable A2 acabado natural.
Acero inoxidable A4 acabado natural.
Indicación:Las arandelas para tornillos con manguitos de sujeción pesados están estandarizadas según DIN. Son adecuadas para tornillos que se utilizan con manguitos de sujeción pesados, porque son especialmente gruesas.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07305-05 Arandelas para tornillos con manguitos de sujeción pesados DIN 7349 144 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 654 kB

Planos

Arandelas para tornillos con manguitos de sujeción pesados DIN 7349

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
D1

D2HPara
tornillos
CADAcc.PrecioPedir
07305-05-030aceroacabado natural3,291M3 4.16 MXN
07305-05-040aceroacabado natural4,3121,6M4 5.46 MXN
07305-05-050aceroacabado natural5,3152M5 8.06 MXN
07305-05-060aceroacabado natural6,4173M6 10.66 MXN
07305-05-080aceroacabado natural8,4214M8 13.52 MXN
07305-05-100aceroacabado natural10,5254M10 16.12 MXN
07305-05-120aceroacabado natural13306M12 21.58 MXN
07305-05-140aceroacabado natural15366M14 29.64 MXN
07305-05-160aceroacabado natural17406M16 32.24 MXN
07305-05-180aceroacabado natural19448M18 40.30 MXN
07305-05-200aceroacabado natural21448M20 45.76 MXN
07305-05-220aceroacabado natural23508M22 69.94 MXN
07305-05-240aceroacabado natural255010M24 78.00 MXN
07305-05-270aceroacabado natural286010M27 102.18 MXN
07305-05-300aceroacabado natural316810M30 134.42 MXN
07305-05-031acerocincado mediante procedimiento galvánico3,291M3 4.68 MXN
07305-05-041acerocincado mediante procedimiento galvánico4,3121,6M4 5.98 MXN
07305-05-051acerocincado mediante procedimiento galvánico5,3152M5 8.84 MXN
07305-05-061acerocincado mediante procedimiento galvánico6,4173M6 11.70 MXN
07305-05-081acerocincado mediante procedimiento galvánico8,4214M8 14.82 MXN
07305-05-101acerocincado mediante procedimiento galvánico10,5254M10 17.68 MXN
07305-05-121acerocincado mediante procedimiento galvánico13306M12 23.66 MXN
07305-05-141acerocincado mediante procedimiento galvánico15366M14 32.50 MXN
07305-05-161acerocincado mediante procedimiento galvánico17406M16 35.36 MXN
07305-05-181acerocincado mediante procedimiento galvánico19448M18 44.46 MXN
07305-05-201acerocincado mediante procedimiento galvánico21448M20 50.18 MXN
07305-05-221acerocincado mediante procedimiento galvánico23508M22 76.96 MXN
07305-05-241acerocincado mediante procedimiento galvánico255010M24 101.40 MXN
07305-05-271acerocincado mediante procedimiento galvánico286010M27 132.86 MXN
07305-05-301acerocincado mediante procedimiento galvánico316810M30 174.72 MXN
07305-05-1030acero inoxidable A2acabado natural3,291M3 7.02 MXN
07305-05-1040acero inoxidable A2acabado natural4,3121,6M4 8.84 MXN
07305-05-1050acero inoxidable A2acabado natural5,3152M5 13.52 MXN
07305-05-1060acero inoxidable A2acabado natural6,4173M6 17.68 MXN
07305-05-1080acero inoxidable A2acabado natural8,4214M8 29.64 MXN
07305-05-1100acero inoxidable A2acabado natural10,5254M10 35.36 MXN
07305-05-1120acero inoxidable A2acabado natural13306M12 78.00 MXN
07305-05-1140acero inoxidable A2acabado natural15366M14 97.50 MXN
07305-05-1160acero inoxidable A2acabado natural17406M16 124.28 MXN
07305-05-1180acero inoxidable A2acabado natural19448M18 177.32 MXN
07305-05-1200acero inoxidable A2acabado natural21448M20 211.12 MXN
07305-05-1220acero inoxidable A2acabado natural23508M22 230.62 MXN
07305-05-1240acero inoxidable A2acabado natural255010M24 324.22 MXN
07305-05-6080acero inoxidable A4acabado natural8,4214M8 35.36 MXN
07305-05-6100acero inoxidable A4acabado natural10,5254M10 42.38 MXN
07305-05-6120acero inoxidable A4acabado natural13306M12 101.40 MXN
07305-05-6160acero inoxidable A4acabado natural17406M16 148.98 MXN
07305-05-6200acero inoxidable A4acabado natural21448M20 253.24 MXN
07305-05-6240acero inoxidable A4acabado natural255010M24 518.96 MXN