norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural.Indicación:Las chapas de seguridad DIN 462 sirven para asegurar las tuercas ranuradas DIN 1804. La utilización de chapas de seguridad exige una ranura en cuña en la rosca del perno.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07590-03 Chapas de seguridad de acero DIN 462 212 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 654 kB

Planos

Chapas de seguridad de acero DIN 462

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1EFHSAdecuado para

CADAcc.PrecioPedir
07590-03-010102547,430,807590-110/07590-210 23.66 MXN
07590-03-0141430511,430,807590-112/07590-212 18.98 MXN
07590-03-0161632513,53107590-114/07590-214 23.40 MXN
07590-03-0181834615,44107590-116/07590-216 24.44 MXN
07590-03-0202036617,54107590-118/07590-218 20.28 MXN
07590-03-0222240619,54107590-120/07590-220 28.86 MXN
07590-03-0242442621,64107590-122/07590-222 24.96 MXN
07590-03-0282850725,55107590-124/07590-224 33.28 MXN
07590-03-0303050727,551,207590-126/07590-226 31.98 MXN
07590-03-0323252729,651,207590-128/07590-228 40.56 MXN
07590-03-0353555732,651,207590-130/07590-230 40.56 MXN
07590-03-0383858836,351,207590-132/07590-232 42.12 MXN
07590-03-0404062837,351,207590-135/07590-235 44.72 MXN
07590-03-0424262839,351,207590-138/07590-238 46.28 MXN