Estimados clientes y socios comerciales, debido a las actuales interrupciones operativas de las TI, nuestros sistemas están actualmente sólo disponibles de forma limitada. Nuestros expertos están trabajando a toda velocidad para remediar las circunstancias. Le pedimos su comprensión y puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono en el número +52 444 4543650. Le informaremos tan pronto como hayamos podido rectificar el problema. Para consultas y pedidos, puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico en norelem.mexico@gmail.com. NOTA: ¡¡¡SE PUEDEN HACER PEDIDOS EN LA TIENDA VIRTUAL!!! Atentamente, norelem México
|
|
07590-06Chapas de seguridad de acero DIN 70952 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural.Indicación:Las chapas de seguridad DIN 70952 sirven para asegurar las tuercas ranuradas DIN 70852. La utilización de chapas de seguridad exige una ranura en cuña en la rosca del perno.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | B | D | D1 | D2 | E | F | H | S | Adecuado para | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07590-06-010 | 4 | 10 | 16 | 22 | 4 | 8,9 | 3 | 1 | 07590-05-010/07590-05-10 | | | 24.70 MXN | | 07590-06-012 | 4 | 12 | 18 | 24 | 4 | 10,9 | 3 | 1 | 07590-05-012/07590-05-12 | | | 28.60 MXN | | 07590-06-014 | 4 | 14 | 20 | 26 | 5 | 12,9 | 3 | 1 | 07590-05-014/07590-05-14 | | | 29.90 MXN | | 07590-06-016 | 5 | 16 | 23 | 29 | 5 | 14 | 3 | 1 | 07590-05-016/07590-05-16 | | | 23.14 MXN | | 07590-06-018 | 5 | 18 | 25 | 33 | 5 | 16,9 | 4 | 1 | 07590-05-018/07590-05-18 | | | 31.20 MXN | | 07590-06-020 | 5 | 20 | 27 | 35 | 5 | 18,9 | 4 | 1 | 07590-05-020/07590-05-20 | | | 30.16 MXN | | 07590-06-022 | 6 | 22 | 30 | 38 | 6 | 20,9 | 4 | 1 | 07590-05-022/07590-05-22 | | | 33.80 MXN | | 07590-06-024 | 6 | 24 | 32 | 40 | 6 | 22,9 | 5 | 1,2 | 07590-05-024/07590-05-24 | | | 26.78 MXN | | 07590-06-026 | 6 | 26 | 34 | 44 | 6 | 24,9 | 5 | 1,2 | 07590-05-026/07590-05-26 | | | 33.28 MXN | | 07590-06-028 | 6 | 28 | 36 | 46 | 7 | 26,9 | 5 | 1,2 | 07590-05-028/07590-05-28 | | | 30.68 MXN | | 07590-06-030 | 6 | 30 | 38 | 48 | 7 | 28,9 | 6 | 1,2 | 07590-05-030/07590-05-30 | | | 33.28 MXN | | 07590-06-032 | 6 | 32 | 41 | 51 | 7 | 30,9 | 7 | 1,2 | 07590-05-032/07590-05-32 | | | 35.62 MXN | | 07590-06-035 | 6 | 35 | 43 | 53 | 7 | 33,9 | 7 | 1,2 | 07590-05-035/07590-05-35 | | | 35.10 MXN | | 07590-06-038 | 6 | 38 | 47 | 57 | 8 | 36,6 | 7 | 1,2 | 07590-05-038/07590-05-38 | | | 40.82 MXN | | 07590-06-040 | 6 | 40 | 49 | 59 | 8 | 38,9 | 7 | 1,2 | 07590-05-040/07590-05-40 | | | 42.64 MXN | | 07590-06-042 | 7 | 42 | 52 | 62 | 8 | 40,6 | 7 | 1,2 | 07590-05-042/07590-05-42 | | | 38.22 MXN | | 07590-06-045 | 7 | 45 | 54 | 64 | 8 | 43,6 | 8 | 1,2 | 07590-05-045/07590-05-45 | | | 44.46 MXN | | 07590-06-048 | 7 | 48 | 57 | 67 | 8 | 46,7 | 8 | 1,5 | 07590-05-048/07590-05-48 | | | 42.90 MXN | | 07590-06-050 | 7 | 50 | 60 | 70 | 8 | 48,7 | 8 | 1,5 | 07590-05-050/07590-05-50 | | | 45.76 MXN | | 07590-06-052 | 7 | 52 | 62 | 74 | 8 | 50,7 | 8 | 1,5 | 07590-05-052/07590-05-52 | | | 63.70 MXN | | 07590-06-055 | 7 | 55 | 67 | 79 | 10 | 53,7 | 8 | 1,5 | 07590-05-055/07590-05-55 | | | 33.54 MXN | | 07590-06-060 | 10 | 60 | 71 | 82,4 | 10 | 58,7 | 8 | 1,5 | 07590-05-060/07590-05-60 | | | 47.58 MXN | | 07590-06-065 | 10 | 65 | 76 | 88 | 10 | 63,7 | 8 | 1,5 | 07590-05-065/07590-05-65 | | | 58.50 MXN | | 07590-06-070 | 10 | 70 | 81 | 93 | 10 | 68,7 | 10 | 1,5 | 07590-05-070/07590-05-70 | | | 101.40 MXN | | 07590-06-075 | 10 | 75 | 86 | 100 | 10 | 73,2 | 10 | 1,8 | 07590-05-075/07590-05-75 | | | 86.06 MXN | | 07590-06-080 | 10 | 80 | 91 | 105 | 10 | 78,2 | 10 | 1,8 | 07590-05-080/07590-05-80 | | | 134.16 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|
|