norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Cuando se utilizan cubiertas para taladros en la cámara de mecanizado se reducen los tiempos de preparación porque hace falta menos tiempo para limpiar, p. ej. al acumularse agua de refrigeración en las cabezas de los tornillos.Material:Cubierta de aluminio.
Tornillo de acero inoxidable.
Junta tórica de NBR.
Versión:Cubierta anodizada negra.Montaje:Introducir la cubierta en el taladro o hexágono y apretarla con el destornillador hasta que la cabeza del tornillo y la superficie frontal de la cubierta estén alineadas al ras.Ventajas:Sistema reutilizable no destructivo.
Impide que se depositen y adhieran virutas y lubricante refrigerante en las cabezas de los tornillos y cavidades.
Montaje y desmontaje rápidos y sencillos. Reduce al mínimo la nebulización de los lubricantes refrigerantes al limpiar con aire comprimido.
A petición:Versiones y colores individuales.Accesorios:Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07160-10 Cubiertas de aluminio para taladros y cabezas de tornillos con hexágono interior 398 kB

Planos

Cubiertas de aluminio para taladros y cabezas de tornillos con hexágono interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1HH1GAdecuado para
taladro / hexágono interior
CADAcc.PrecioPedir
07160-10-02108217,96,51M108 242.05 MXN
07160-10-02310239,98,31M1210 242.05 MXN
07160-10-029142913,991,2M1614 311.36 MXN
07160-10-037173716,910,61,5M2017 363.35 MXN