norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La junta tórica de termoplástico en Hygienic DESIGN se ha creado especialmente para usarla en combinación con el tornillo hexagonal 07170-11 o la tuerca hexagonal 07280-11. Se ha hecho especial hincapié en la forma geométrica optimizada para la limpieza y la rugosidad superficial de Ra ≤ 0,8 µm.
Las juntas tóricas están hechas de granulado sintético conforme con las normas de la FDA y UE10/2011 y FDA.
Material:Termoplástico (POM) conforme con FDA y UE10/2011.Versión:RAL5002 - Azul ultramar (POM)Indicación:Junta tórica no apta para limpieza ácida (valor de pH < 4) y agentes oxidantes.Rango de temperatura:-20 °C a +100 °C (POM).Ventajas:Material apto para uso alimentario
Forma geométrica optimizada para la limpieza.
A petición:Modelos especiales.Atención:La idoneidad para el uso correspondiente de la unión atornillada en Hygienic DESIGN debe ser comprobada por el usuario. La junta tórica debe revisarse con regularidad y cambiarse cuando corresponda, en función de las cargas y los efectos externos (la temperatura o los medios de limpieza y del producto).Accesorios:Tornillos hexagonales de acero inoxidable con junta tórica 07170-11.
Tuercas hexagonales de acero inoxidable con junta tórica 07280-11.
Versión de rosca:M4 - M16.Volumen de suministroJunta tórica.Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07301 Juntas tóricas en Hygienic DESIGN 153 kB

Planos

Juntas tóricas en Hygienic DESIGN

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2HG= rosca/ para roscaCADAcc.PrecioPedir
07301-10461011,252M4 27.12 MXN
07301-10581213,252M5 27.12 MXN
07301-10691415,742,5M6 27.12 MXN
07301-108131819,742,5M8 29.35 MXN
07301-110172223,742,5M10 32.42 MXN
07301-112202628,253M12 41.93 MXN
07301-116293537,253M16 41.93 MXN