norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los manguitos distanciadores Hygienic DESIGN se han desarrollado especialmente para usos en ámbitos de procesamiento de alimentos. Se ha hecho gran hincapié en una forma geométrica optimizada para la limpieza y una rugosidad superficial de Ra ≤ 0,8 µm. La junta tórica de plástico apto para uso con alimentos es intercambiable.Material:

Manguito distanciador: acero inoxidable 1.4404.
Junta tórica: termoplástico conforme con UE10/2011 y FDA (POM).

Versión:Manguito distanciador: acero inoxidable sin pulir.
Junta tórica: RAL5002 - azul ultramar (POM).
Indicación:La superficie de apoyo de la junta tórica debe, idealmente, ser plana y en ángulo recto con respecto a la perforación de tornillo y además debe tener una rugosidad superficial de Ra ≤ 0,8 µm.
Junta tórica no apta para limpieza ácida (valor de pH < 4) y agentes oxidantes.

La idoneidad para el uso correspondiente del manguito distanciador Hygienic DESIGN debe ser comprobada por el usuario. La junta tórica debe revisarse con regularidad y cambiarse cuando corresponda, en función de las cargas y los efectos externos (la temperatura o los medios de limpieza y del producto).
Rango de temperatura:-20 °C a +100 °C (POM).Ventajas:Junta tórica intercambiable.
Materiales aptos para usos alimentarios.
Forma geométrica optimizada para la limpieza.
Accesorios:Juntas tóricas 07301.
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con junta tórica 07170-11.
Tuercas hexagonales de acero inoxidable con junta tórica 07280-11.
Volumen de suministroManguitos distanciadores con juntas tóricas incluidas.Indicación sobre el dibujo:
1) Manguito distanciador
2) Junta tórica
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07219 Manguitos distancidores de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN 193 kB

Planos

Manguitos distancidores de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN

Selección/filtro de artículos

ReferenciaLD

D1D2HRCADAcc.PrecioPedir
07219-11106X30306,41415,742,53,5 166.66 MXN
07219-11106X40406,41415,742,53,5 192.14 MXN
07219-11106X50506,41415,742,53,5 222.56 MXN
07219-11108X30308,41819,742,53,5 237.90 MXN
07219-11108X40408,41819,742,53,5 268.06 MXN
07219-11108X50508,41819,742,53,5 307.06 MXN
07219-11110X303010,52223,742,53,5 290.94 MXN
07219-11110X404010,52223,742,53,5 336.70 MXN
07219-11110X505010,52223,742,53,5 374.66 MXN
07219-11112X3030132628,2534 489.84 MXN
07219-11112X4040132628,2534 507.52 MXN
07219-11112X5050132628,2534 561.60 MXN