norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para muelles.Versión:Fosfatado y lubricado.Indicación:Si la caja del muelle se combina para formar un bloque de muelles, la fuerza del muelle de las distintas cajas del muelle se puede multiplicar por el número de cajas del muelle. Como consecuencia, se alcanza una gran fuerza del muelle en un corto recorrido del muelle.
Si la caja del muelle se combina para formar una guía del muelle, la fuerza del muelle de las distintas cajas del muelle será igual que la fuerza del muelle de la guía del muelle completa. Como consecuencia, se alcanza poca fuerza del muelle en un largo recorrido del muelle.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07360 Muelles de disco DIN EN 16983 135 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 654 kB

Planos

Muelles de disco DIN EN 16983

Selección/filtro de artículos

Referencia

D1D2EHH1F
N
CADAcc.PrecioPedir
07360-0303,280,40,60,269,2 9.62 MXN
07360-0505,2100,40,70,387,8 11.44 MXN
07360-0515,2150,71,250,55340,2 12.74 MXN
07360-0606,212,50,50,850,35120 12.74 MXN
07360-0616,2120,50,850,35133,5 12.74 MXN
07360-0707,2140,81,10,3283,8 13.26 MXN
07360-0808,2160,91,250,35362,5 13.26 MXN
07360-0818,2160,61,050,45172 13.26 MXN
07360-0909,21811,40,4450,6 21.06 MXN
07360-10010,2201,11,550,45548,2 21.06 MXN
07360-10110,2200,91,450,55411,7 21.06 MXN
07360-10210,2200,81,350,55304,3 21.06 MXN
07360-12012,2251,52,050,551040 23.14 MXN
07360-12112,2231,251,850,6863,4 23.14 MXN
07360-12312,22311,60,6474,7 23.40 MXN
07360-14014,2281,52,150,651033 23.40 MXN
07360-14114,22811,80,8490 23.40 MXN
07360-16016,331,51,752,450,71391 24.44 MXN
07360-16116,331,51,252,150,9790,5 24.44 MXN
07360-18018,335,522,80,81864 32.76 MXN
07360-18218,335,51,252,251730,9 29.12 MXN
07360-20020,4402,253,150,92336 39.52 MXN
07360-22022,4452,53,512773 52.78 MXN
07360-25025,45034,11,14255 65.52 MXN
07360-25125,4502,53,91,43473 65.52 MXN
07360-28028,55623,61,61910 65.78 MXN
07360-31031632,54,251,752942 88.92 MXN
07360-36040,57045,71,79025 176.54 MXN